iglidur® Z, manicotto, in pollici - ZSI

Durata d'esercizio estremamente lunga in condizioni estreme

iglidur® Z, manicotto, in pollici - ZSI
iglidur® Z, manicotto, in pollici - ZSI drawing
1 su 2
iglidur® Z, manicotto, in pollici - ZSI
iglidur® Z, manicotto, in pollici - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ZSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    I componenti realizzati con il materiale iglidur® Z sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Dopo aver ricevuto l'ordine, ti verrà inviato il modulo appropriato.
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Durata estremamente lunga in condizioni estreme, resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
  • Eccellente resistenza all'usura, anche con carichi elevati
  • Elevata resistenza termica
  • Per carichi estremi
iglidur® Z – Durata estremamente lunga in condizioni estreme - Resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
 
  • Eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi elevati
  • Elevata resistenza termica
  • Per carichi estremi
  • Per alte velocità di scorrimento
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
L'elevatissima resistenza alla compressione abbinata all'elevata elasticità consentono ai cuscinetti iglidur® Z di raggiungere le loro eccezionali proprietà in presenza di alberi non induriti, carichi di spigolo e urti. I cuscinetti sono adatti anche per temperature fino a +250 °C.
 
Campi di applicazione tipici
 
Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile
 
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per temperature continue fino a +250 °C a lungo termine o +310 °C a breve termine
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza all'usura, soprattutto in presenza di carichi radiali elevati
  • Per alte velocità di scorrimento
  • Per carichi di spigolo abbinati a pressioni superficiali elevate
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 
 
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza