1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JSM-2026-30
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 20 mm
- d2 26 mm
- b1 30 mm
- Altri iglidur® J articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellenti coefficienti di attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J | Il maratoneta di lunga durata
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, i cuscinetti iglidur® J non sono adatti per carichi estremi.
Applicazioni tipiche
Distributori automatici
Industria tipografica
Industria delle bevande
Aviazione
Camera bianca
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, i cuscinetti iglidur® J non sono adatti per carichi estremi.
Applicazioni tipiche
Distributori automatici
Industria tipografica
Industria delle bevande
Aviazione
Camera bianca
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?