Cambia lingua :

Ecco le novità per il settore delle gru
Garanzia estesa di 4 anni su catena portacavi e cavo chainflex®, nuove soluzioni per il monitoraggio delle condizioni delle guide dei cavi e strumenti digitali per il settore delle gru. Scopri subito i nuovi prodotti.
A proposito: puoi trovare tutti i 247 nuovi prodotti qui nel nostro catalogo delle novità.

Nel telaio, i "carrelli", delle sue gru RTG, Tan Cang Gantry si affida ai cuscinetti ad alto carico TX1 della gamma igutex®. Le boccole TX1 consentono una pressione superficiale fino a 200 MPa. Ciò offre agli ingegneri di Tan Cang Gantry maggiore flessibilità nella progettazione. Allo stesso tempo, la resistenza sull'albero è ridotta al minimo, aumentando così la durata utile.

Una catena portacavi a rulli della serie P4.1 è in uso presso il porto di Rotterdam, uno dei più grandi porti di movimentazione di merci alla rinfusa nell'Europa occidentale. Nonostante il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una distanza di percorrenza di oltre 100 metri, funziona senza incidenti sull'enorme gru nave-terra e ha completato oltre 9.000 ore di funzionamento fino ad oggi.

STS, ASC, RTG, RMG, gru da cantiere, gru da interno. Le nostre catene portacavi possono essere utilizzate praticamente ovunque. Ti mostreremo come può apparire in pratica utilizzando storie di successo selezionate:
Report utente: gru portuali e intermodali
Report utente: gru da
interno Report utente: gru
da cantiere Report utente: gru per merci alla rinfusa
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h