Presa di alimentazione da terra mobile igus® (iMSPO) con catene portacavi per corse lunghe

  • La presa iMSPO semovente può essere posizionata ovunque sull'ormeggio
  • Installazione dell'iMSPO sulla banchina sopra il sistema di parabordi
  • La tecnologia igus® Roller e-chain® consente lunghe distanze di percorrenza con pacchi di cavi pesanti e quindi la copertura di un ormeggio completo
  • Tutti i processi sono controllati tramite un elemento di controllo
  • Sviluppato in conformità con IEC 80005-1, Allegato D - 6,6 kV, 7,5 MVA Progettazione
  • in conformità con la Direttiva Macchine UE 2006/42/CE
  • Classe di protezione dalla corrosione corrispondente a C5-M
  • Classe di protezione IP67 si applica ai componenti elettrici

Perché iMSPO?

  • Risparmio sui costi Minori misure strutturali e costi di installazione grazie a una singola presa mobile invece di molte
  • prese fisse
  • Riduzione degli
  • investimenti in apparecchiature come cavi fissi, prese e apparecchiature di
  • media tensione Riduzione dei costi di
  • Collegamento di tutte le navi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla posizione
  • di ormeggio Durante il posizionamento e l'alimentazione elettrica, la banchina è libera da qualsiasi attrezzatura e quindi da fonti di pericolo
  • I connettori provenienti dalla nave vengono collegati direttamente e facilmente
  • Sicurezza grazie al sistema di bloccaggio integrato
  • Tecnologia comprovata, maggiore durata utile, conveniente
  • Riduce lo sforzo di collegamento aumentando allo stesso tempo la sicurezza sul lavoro

Prodotti correlati

rol e-chain®
rol e-chain®
Catena portacavi® 5050HD
Catena portacavi® Serie 5050HD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza