Novità 2022 catene portacavi

Semplicemente energia in movimento - con l'innovazione e la sostenibilità. Tech up, cost down. It's our job.

La nostra missione consiste, in parte, nello sviluppare prodotti innovativi per catene portacavi e cavi, per consentire all'utente di risparmiare sui costi migliorando ulteriormente la qualità di macchine e sistemi, vale a dire "Tech up. Cost down"

Anche quest'anno ti presentiamo sistemi di alimentazione innovativi - dalle catene portacavi realizzate al 100% con materiale riciclato ai sistemi portacavi per corse estremamente lunghe e dinamiche estreme fino alle soluzioni complete iSet - Ingegneria specializzata resa semplice. Completa il tuo set con 3 soli clic!

Principali innovazioni del 2022


cradle-chain E2.1.CG

Catena portacavi cradle e-chain E2.1.CG La prima catena portacavi realizzata al 100% con materiale riciclato. Basandosi sul nostro programma chainge, la nuova catena portacavi E2.1.CG viene realizzata a partire da materiale riciclato al 100% - e provata a fondo nel laboratorio igus.
Vai al prodotto

drive-chain

Drive-chain DESIGN STUDY: sistema per catene portacavi per corse molto lunghe e dinamiche elevate. Le catene portacavi semoventi sono impiegate, per esempio, nelle gru ASC.
Vai al prodotto

Sistema di ritrazione cavi e-tract 2.0

e-tract DESIGN STUDY: e-tract è un sistema di ritrazione per una gestione pulita dei cavi presso le stazioni di ricarica. Ritrazione automatica. Senza giunti rotanti.

Vai al prodotto

Catena portacavi C6 per camera bianca

Catena portacavi senza abrasione misurabile

La resistenza all'abrasione è il fattore decisivo per le applicazioni delle catene portacavi nelle camere bianche. La catena portacavi C6 definisce gli standard. L'abrasione è trascurabile. Non si potrebbe desiderare un risultato migliore: quando viene utilizzata la nuova catena portacavi per camera bianca C6, anche con carichi elevati, l'abrasione non risulta misurabile.
Vai al prodotto

e-skin flat

Sistema completo certificato UL

e-skin flat è un sistema per la guida dei cavi liberamente riempibile e compatto. I profili, collegabili fra loro, grazie alla struttura modulare permettono di modulare le catene a seconda delle necessità. I singoli cavi possono essere sostituiti molto rapidamente senza dover sostituire l'intero sistema per catene portacavi. Nuovo stile UL per sistemi completi della nostra azienda. Standard certificati con tubi flessibili CFCLEAN e PU disponibili come readychain.
Vai al prodotto

e-skin® flat con catena di supporto SKF.S

Aggiornamenti: distanziatore e sensore a ultrasuoni

Installando i nuovi componenti aggiuntivi - distanziatore e sensore a ultrasuoni - l'e-skin® flat con catena di supporto può essere implementato con maggiori lunghezze autoportanti, installazione più compatta e monitoraggio più intelligente.
Vai al prodotto

Catena portacavi roller E4.80R

Passaggio semplice da un sistema a strisciamento ad un sistema a rotolamento

Semplice passaggio da un sistema di catene portacavi a scorrimento ad un sistema a rotolamento, un raggio per tutte le serie, nessuna maglia di collegamento necessaria, ideale per corse lunghe. Aggiornamento: prolunga la durata d'esercizio della catena portacavi, riduce la quantità di parti necessarie, riduce la forza motrice per lo spostamento della catena portacavi.
Vai al prodotto

rol e-chain P4HD.56R

Massima durata d'esercizio nelle gru di ultima generazione

La nuova catena roller per servizi gravosi soddisfa tutti i principali requisiti per le gru porta container di ultima generazione e delle generazioni future. Corse più lunghe, dinamiche più complesse, brevi cicli di carico, zero guasti.
Vai al prodotto

Il più grande sistema modulare adatto a quasi tutte le applicazioni

Il sistema E4.1 per lunghe corse, a scorrimento e a rotolamento

La gamma modulare E4.1 è stata ampliata con nuove maglie rol e-chain e con i pattini di scorrimento. Questi componenti consentono la realizzazione di un sistema di alimentazione personalizzato dal punto di vista tecnico ed economico, per ogni applicazione e corse da 12 a 500m.

  • E4.1: grande stabilità e lunga durata d'esercizio
  • E4.1 con ruote per la massima velocità
  • E4.1 con pattini di scorrimento per ambienti molto abrasivi
Vai al prodotto

iSet - Quando l'ingegneria specializzata diventa semplice!

Il nostro set completo di catene portacavi permette di risparmiare tempo e denaro. Per evitare di perdere tempo nella ricerca della giusta serie di catene portacavi e dei relativi accessori. Possiamo inoltre occuparci dell'assemblaggio del set completo di catene portacavi.
Scopri subito i set completi

Profilo di scorrimento per autoglide 5 - AG5.RAIL

Ancora più facile da gestire e ancora più conveniente

Il profilo di scorrimento AG5.Rail per l'autoglide 5 sostituisce le maglie statiche della catena tra l'estremità fissa e il centro di corsa. Il passo lungo, la struttura sottile e la connessione plug-in dell'AG5.RAIL vi fanno risparmiare in fase d'acquisto, nonché sul trasporto/gestione e sull'installazione.
Vai al prodotto

Catena portacavi E4Q con traversini sagomati

Sistema intelligente e modulare di traversini sagomati per tubi di grandi diametri

Concetto di traversino sagomato modulare con meccanismo di apertura E4Q: adatta individualmente la catena portacavi al diametro del tubo. Installazione facile senza utensili e sostituzione dei tubi flessibili quando necessario. Risparmiate sui tempi di montaggio: assemblaggio semplice, veloce e senza utensili. Nel caso siano necessarie riparazioni, il tubo flessibile viene rapidamente sostituito aprendo il traversino sulla sagomatura.
Vai al prodotto

Catena portacavi E4Q: nuova separazione interna universale

Flessibilità completa, affidabilità e facilità di montaggio in un unico sistema

Le nuove catene portacavi E4Q si possono aprire rapidamente e senza strumenti. Dopo aver rilasciato il traversino, il ripiano si può sbloccare mediante l'elemento di scorrimento e poi rimuovere con semplicità.
Vai al prodotto

Catena portacavi ibrida YE

Massima stabilità con un elevato carico addizionale

In due nuove misure e varianti: catena portacavi con 112mm e catena portacavi chiusa con 108mm di altezza interna. Per la massima stabilità con elevato carico addizionale, ideale per macchinari da costruzione e piattaforme di sollevamento. Nessuna
vite, rivetto o bullone che possa allentarsi con le vibrazioni.
Vai al prodotto

e-loop per applicazioni in top drive

L'alternativa al service loop ... con riempimento facilitato

Il nuovo e-loop specifico per applicazioni in top drive, ha una struttura in quattro pezzi. Facile riempimento attraverso un'apertura laterale. Manutenzione semplice e una lunga durata d'esercizio. Resistente agli urti e alle rotture.
Vai al prodotto

e-spool flex ed e-spool flex mini 2.0

Accessori e versione mini per gli spazi più ristretti

Accessori: attacco con spazzola per pulire il cavo prima di arrotolarlo e rulli di guida per estrazione "angolata" del cavo. e-spool flex mini 2.0 per la guida ininterrotta di cavi negli spazi più ristretti. La lunghezza dell'estensione dell'e-spool flex mini 2.0 è doppia rispetto ai prodotti in commercio.
Vai al prodotto

e-spool per attività teatrali e di palcoscenico

Conforme alla norma DIN EN 17206 e al principio DGUV 315-390

L'e-spool è l'alternativa all'avvolgicavo senza giunto rotante. Può essere usato per guidare cavi in sicurezza negli spazi più ristretti. L'e-spool adesso è certificato per l'uso su palcoscenico e in attività teatrali secondo la DIN EN 17206 e il principio DGUV 315-390 ed è dotato di sensori per il monitoraggio del sistema.
Vai al prodotto

Sistema zig-zag completo

Zig-zag per tralicci ed americane. Sistemi completi fino a 15m

Alimentazione standardizzata e modulare come sistema completo con catena portacavi, staffe di montaggio, separazione interna, box di contenimento, piastra di supporto e predisposizione per fissaggio cavi. Peso ridotto del 30% e prezzo ridotto del 20%.
Vai al prodotto

GLV micro

Guida verticale in sicurezza in spazi ristretti

Sistemi di guida compatti e convenienti in spazi di installazione minimi. Guida sicura della catena portacavi in applicazioni ad elevata dinamicità. Trasmissione sicura dei dati via cavo invece che mediante la costosa trasmissione ottica.
Vai al prodotto

guidelok swing GLO.S

Alimentazione per gru a bandiera con corsa fino a 10 metri

Finora, i cavi festonati sulle gru a bandiera hanno spesso rappresentato un grosso rischio. I cavi rischiavano spesso di aggrovigliarsi e strapparsi. Il guidelok GLO.S è installato in modo compatto sulla trave della gru e aumenta la sicurezza durante il funzionamento.
Vai al prodotto

Piastra a pettine multipla 3XXX.ZB.M

Fissacavi impilabile

  • Design intuitivo
  • Sistema modulare e flessibile a più livelli
  • Basato sul collaudato principio del pettine fissacavi
  • Ingombro ridotto, sistema di fissaggio cavi per spazi ristretti
Vai al prodotto

Pettine per profilo DIN 2010.ZH

Compatto e applicabile individualmente

  • Installazione semplice su profilo cilindrico (DIN) 15 (TS92.31) tramite fissaggio a clip
  • un dente per ogni fissacavo, facilmente adattabile al riempimento della catena
  • Larghezza del dente fissacavi: 10mm
  • Può anche essere installato orientato all'interno della catena portacavi
Vai al prodotto

Morsetti CFX per tubi pneumatici

Bloccare i tubi senza schiacciarli

  • Protezione dei tubi pneumatici contro lo schiacciamento e il danneggiamento
  • Elevata forza di tenuta grazie alla "presa a tutto tondo"
  • La sezione trasversale dei tubi pneumatici viene mantenuta integra
  • Nessun schiacciamento dei tubi flessibili e quindi nessuna perdita di lunghezza del tubo
  • Buon rapporto prezzo/prestazioni
  • Montaggio veloce senza controllo della coppia di serraggio
Vai al prodotto

Catene portacavi triflex per robot

Gli ultimi prodotti e miglioramenti nel settore della robotica. Esempio: installazione compatta con una lunghezza di ritrazione fino al 36% grazie alla triflex® R TRX telescopica e altro ancora.
  • Test sulla TRX
  • Sistema di ritrazione per taglia 50
  • Moduli con fibre di sostegno per taglia 30
Vai alle novità triflex R

Configuratori online


Configuratore della separazione interna

Configuratore della separazione interna
  • Veloce aggiunta di componenti con i tasti di scelta rapida
  • Facile zoom e cambio della vista
  • Selezione multipla per lo spostamento facile e rapido degli oggetti
  • Allargamento dei ripiani semplicemente trascinandoli
  • E altri miglioramenti

Configuratore per e-skin flat

Configuratore per e-skin flat
  • Configuratore e-skin® flat profili singoli per SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 e SKF15C.1.1.10
  • Configurazione rapida e semplice tramite drag&drop
  • Richiesta rapida

Configuratore e-spool

Configuratore e-spool
  • Disponibile per SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Configurazione della separazione interna per sistemi e-spool
  • Riempimento automatico delle catene portacavi twisterband
  • Creazione del disegno tecnico della separazione interna in automatico

Modelli 3D interattivi dei sistemi per catene portacavi

Modelli 3D interattivi dei sistemi per catene portacavi

Potete ottenere modelli 3D interattivi dei sistemi per catene portacavi che forniscono una rappresentazione efficace e una visione convincente dell'interno dei prodotti.

Potrebbe interessarvi anche


Catene portacavi standard da catalogo

Shop con oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi

Assemblate il vostro sistema di catena portacavi personalizzato in pochi passaggi.

Potenziale di risparmio

Scoprite subito i vostri risparmi potenziali grazie alle catene portacavi.

Programma di riciclo

Fate riciclare le vostre catene portacavi invece di buttarle via.