30 anni di iglidur® - 30 anni di ricerca

Dai primi timidi tentativi iniziali nel 1983, si è evoluta nel tempo attraverso una ricerca e un apprendimento continui in una gamma di prodotti maturi con numerose opzioni di funzionamento a secco e riduzione dei costi.
 
igus® ha presentato i primi cuscinetti iglidur® alla Fiera "K" di Dusseldorf 30 anni fa. Quest'anno nei padiglioni 5 e 13 potete vedere dal vivo le innovazioni nel settore dry-tech® e "motion plastics" con molti banchi di prova.
La gamma di prodotti iglidur® di igus® è disponibile da esattamente 30 anni. Il nome è sinonimo di cuscinetti realizzati con materiali plastici ad alte prestazioni, che negli ultimi decenni il nostro team interno ha ottimizzato in termini di usura e coefficienti di attrito grazie alla nostra ricerca interna. Tutti i cuscinetti in tecnopolimero di igus® contengono milioni di piccoli e sottili lubrificanti solidi che rendono inutile una lubrificazione esterna. Per questo sono ideali per applicazioni inusuali come in applicazioni sommerse, in ambienti sporchi o nel settore alimentare. [Uncover linktext="Continua a leggere..."] Ora ci sono circa 100 diverse formule, 40 delle quali sono utilizzate nelle serie. Pertanto, praticamente per ogni applicazione è disponibile un cuscinetto che soddisfa esattamente le specifiche richieste. Infatti, per i cuscinetti valgono le stesse regole degli atleti: ci sono i decatleti che in un certo senso sanno fare tutto e hanno capacità equivalenti in tutte le discipline E poi ci sono gli specialisti come i velocisti, i lanciatori e i saltatori che sono superiori nelle loro discipline, ma che a volte non raggiungono i massimi livelli in altre discipline. Per i prossimi 30 anni vogliamo allenare i nostri atleti sempre di più e ottimizzarli in modo da garantire che offrano sempre la massima prestazione e durata d'esercizio. Con "iglidur® world tour", vi dimostreremo quello che i cuscinetti in tecnopolimero sono in grado di fare oggi. In occasione dell'anniversario, mandiamo una piccola auto con i nostri prodotti iglidur® in giro per il mondo. Si fermerà nei nostri offici, presso i nostri partner, alle fiere, dai partecipanti i manus® e dai clienti. Vivrete con noi un anno ricco di storie eccitanti e di impressioni interessanti, prima che l'auto ritorni a Colonia nell'autunno del 2014.
 
Il vostro Gerhard Baus Rappresentante autorizzato per i cuscinetti, igus® GmbH

Milioni di cuscinetti in uso

iglidur® H1: resistenza ai liquidi e lunga durata di esercizio
iglidur® D: basso costo e bassi coefficienti di attrito
iglidur® Q2: per carichi estremi
iglidur® R: il maratoneta economico
iglidur® A350: compatibile FDA e resistente al calore
iglidur® C: l'universale economico
iglidur® J: basso coefficiente di attrito e bassa usura in funzionamento continuo
Intenso lavoro di ricerca sui materiali nel centro tecnico interno
Panoramica del laboratorio di prova iglidur® alla sede igus® di Colonia

Polymer bearings applications overview

Panoramica di esempi applicativi con cuscinetti in tecnopolimero

Cuscinetti in tecnopolimero igus®

iglidur® - i vantaggi in breve. Trovate il giusto cuscinetto per la vostra applicazione con i nostro nuovo box campione dry-tech®.

concorso manus®

concorso per applicazioni innovative con cuscinetti in tecnopolimero

in genere in spedizione entro 24-48 ore iglidur® Programma di fornitura

iglidur®: ampia gamma di cuscinetti igus®

iglidur® in tour 2013-2014

In occasione del 30° anniversario iglidur®, lo specialista in tribopolimeri di Colonia manda una piccola auto in tour

Con "iglidur® on tour", igus® celebra l'anniversario alla K di quest'anno: una piccola auto con una carrozzeria in plastica è equipaggiata con componenti iglidur® e inviata in tour in giro per il mondo. Con questa iniziativa igus® dimostra non solo le diverse applicazioni dei suoi cuscinetti in tecnopolimero in tutto il mondo, ma anche la capacità di prestazione di iglidur®.

Dal 1983 ad oggi

30 anni di cuscinetti iglidur® di igus®
"Sono sempre sorpreso quando con materiali plastici senza lubrificazione riusciamo a realizzare qualcosa che avremmo difficilmente pensato di poter fare solo pochi anni fa. “
 
Frank Blase, Direttore generale di igus® GmbH a Colonia
"I nostri clienti sono la nostra principale ispirazione. Con nuove aree di applicazione ci sottopongono sempre a nuove sfide. Il concorso 'manus®' premia le vostre soluzioni più coraggiose nella tecnologia dei cuscinetti in tecnopolimero. “
 
Gerhard Baus, Responsabile della divisione Cuscinetti in tecnopolimero
"Anche il più piccolo cambiamento nella mescola può rivoluzionare in modo sostanziale un materiale polimerico. Pertanto noi conduciamo più di 3.000 prove ogni anno con circa 150 materiali sperimentali. Solo i migliori vengono inseriti nel nostro catalogo. “
 
Dr. Ralf Selzer, Responsabile Sviluppo Cuscinetti