Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie EA16 - Combinazione AUTO-GLIDE / Easy Chain® - Riempibile lungo il raggio esterno
Combinazione AUTO-GLIDE / Easy Chain®. I pettini di guida sono integrati alla maglia della catena.
Vantaggi per questo sistema:
- Maglie Auto-Glide in un unico pezzo, non sono richieste parti aggiuntive.
- Installazione molto rapida per corse lunghe
- Canali di guida non richiesti
- Sistema EasyChain®, cavi e tubi possono essere inseriti senza aprire la catena
- Installazione con larghezza minima, silenziosità
- Garanzia di funzionamento per l'intero sistema con cavi Chainflex®
Larghezza interna disponibile Bi: 48mm
Disponibile con raggi di curvatura R: 60, 75 e 100 mm
Passo: 46 mm/maglia = 33 maglie/m