Le corse lunghe presentano sempre dei requisiti speciali per i sistemi per catene portacavi. A partire da un determinato punto, il tratto superiore necessita del potenziale per scorrere sul tratto inferiore o sulle guide di scorrimento. Inoltre il sistema per catene portacavi richiede delle guide per impedire uno sfasamento laterale. Nella maggior parte dei casi questo viene garantito da un canale di guida. Ci sono anche applicazioni in cui un canale di guida non è necessario a causa delle condizioni ottiche o di spazio. Per coprire questa lacuna, igus® ha sviluppato nel 1995 il sistema autoglide. Le autoglide sono catene portacavi auto-allineanti, che possono fare a meno dei canali di guida fino corse di 50 m. Risparmiate sui costi di acquisto e di installazione e potete mantenere le corsie del capannone industriale libere per carrelli elevatori o carrelli industriali.
Per corse fino a 80 m.
Per velocità di corsa fino a 2,5 m/s
Maglie della catena autoglide uniche, non sono richiesti componenti aggiuntivi
Tempi di installazione molto rapidi per corse lunghe
Canali di guida non necessari!
Larghezza d'ingombro ridotta, funzionamento silenzioso
Garanzia funzionale per l'intero sistema di cavi chainflex®