Cambia lingua :

altezza interna Hi: 32 mm
larghezza interna Bi: 112 - 262 mm
raggio di curvatura R: 100 - 300 mm

altezza interna Hi: 42 mm
larghezza interna Bi: 112 - 262 mm
raggio di curvatura R: 100 - 300 mm

altezza interna Hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 112 - 262 mm
raggio di curvatura R: 135 - 500 mm

staffa di montaggio
staffa di montaggio KMA, girevole con possibilità di fissaggio "tutto intorno"

separazione interna
Programma di separazione interna Line-friendly

Alette scorrevoli
Alette scorrevoli per l'inserimento sicuro della catena portacavi

Guida a pavimento Guide
a pavimento carrabili in plastica
l'autoglide E4.1AG sono disponibili semplici elementi di guida per un rapido montaggio a terra. Le guide eccentriche a pavimento (1) sono fissate a terra ogni 2 metri. Il cursore (2) fissato all'estremità mobile infila la catena portacavi e la mantiene saldamente in pista.

(1) Guida a pavimento Guide
a pavimento carrabili in plastica

(2) Alette scorrevoli
Alette scorrevoli per l'inserimento sicuro della catena portacavi
Codice articolo.. Guida a pavimento (1)
Per catena portacavi serie
AG.380.BF
universale
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Codice articolo.. Pattino (2)
Per catena portacavi serie
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h