iglidur® P, cuscinetto a strisciamento, pollici

Il tuttofare per esterni conveniente - Nessuna dilatazione igroscopica anche con elevata umidità ambientale

iglidur® P, cuscinetto a strisciamento, pollici drawing
iglidur® P, cuscinetto a strisciamento, pollici
1 su 2
iglidur® P, cuscinetto a strisciamento, pollici drawing
iglidur® P, cuscinetto a strisciamento, pollici
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: PSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® P
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere

iglidur® P | Il tuttofare conveniente per esterni - Nessun rigonfiamento anche in caso di elevata umidità ambientale

Grazie alla sua stabilità termica e al basso assorbimento totale di umidità, iglidur® P è uno dei materiali tuttofare più stabili dimensionalmente in condizioni ambientali mutevoli. iglidur® P è consigliato per movimenti di inclinazione e rotazione con carichi medi.

Aree di applicazione tipiche

  • Ingegneria meccanica Arredamento / design industriale
  • Tecnologia solare
  • Sport, fitness e
  • riabilitazione Ingegneria del traffico

Quando lo uso? Quando

  • è richiesto un basso assorbimento di umidità
  • Quando è richiesto un materiale conveniente per carichi ad alta pressione
  • Quando è richiesta una maggiore precisione in condizioni di umidità e temperature medie

Quando non lo uso?

  • Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Quando è richiesta la massima resistenza all'usura
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00