Cambia lingua :
È un sogno irrealizzabile? No, queste sono le statistiche ufficiali prodotte dai test nel nostro laboratorio di prova e confermate dai nostri clienti. Calcolato, testato, dimostrato: ogni affermazione sulla durata utile delle materie plastiche iglidur per la produzione additiva si basa su confronti effettuati più volte. La loro valutazione costituisce anche la base del nostro calcolatore della durata utile, con cui puoi calcolare la durata utile prevista dei tuoi componenti stampati con pochi clic.
Materiali di stampa 3D lineari a corsa lunga nel test: La plastica resistente all'usura iglidur i3 batte il materiale ABS di un fattore 33
Parametri di prova:
Materiali dell'albero: alluminio hc

Asse Y: Tasso di usura [μm/km]
Asse X: Materiali nel test
1. ABS (stampa 3D FDM)
2. iglidur i180 (stampa 3D FDM)
3. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
4. iglidur J (stampaggio a iniezione)

Risultato
del test: il test a corsa lunga mostra valori di usura 15 volte inferiori per iglidur i180 (FDM) e persino 33 volte inferiori per iglidur i3 (SLS). Grazie alle ottime specifiche tribologiche, i materiali iglidur resistenti all'usura sono molto adatti per applicazioni a corsa lunga come ad esempio robot lineari XY per applicazioni pick & place o anche cuscinetti semplici e barre di scorrimento nella stampante 3D.

I cuscinetti a strisciamento della stampante 3D mostrano specifiche tribologiche quasi identiche ai loro equivalenti stampati a iniezione
Determina la durata utile dei cuscinetti a strisciamento stampati in 3D nella tua applicazione: inserisci semplicemente i parametri richiesti nelAl calcolatore della durata utile per cuscinetti a strisciamento
Parametri di prova:
Materiali dell'albero:
■CF53 / AISI 1055: acciaio temprato
304 SS / AISI 304: acciaio inossidabile

Asse Y: Tasso di usura [μm/km]
Asse X: Materiali nel test
1. ABS (stampa 3D FDM)
2. iglidur J260 (stampa 3D FDM)
3. iglidur J260 (stampaggio a iniezione)

Risultato del
test: il cuscinetto liscio in plastica resistente all'usura iglidur J260 presenta tassi di usura altrettanto buoni, indipendentemente dal fatto che sia stato prodotto con stampa 3D o stampaggio a iniezione. Nel test, i cuscinetti lisci stampati a iniezione iglidur J260 e i cuscinetti stampati in 3D sono stati testati con lo stesso carico e la stessa velocità superficiale.
Questo test mostra anche che i coefficienti di attrito e l'usura abrasiva dei nostri materiali per stampa 3D iglidur sono molte volte inferiori a quelli dei materiali ABS standard grazie alle specifiche tribologiche.

I cuscinetti realizzati in plastica scorrevole stampata in 3D convincono per la loro durata di vita notevolmente superiore rispetto ai cuscinetti realizzati in plastica stampata in 3D convenzionale e per i loro valori di usura che sono almeno altrettanto bassi di quelli dei componenti lavorati meccanicamente.
Parametri di prova:
Materiali dell'albero:
■CF53 / AISI 1055: Acciaio temprato
304 SS / AISI 304: Acciaio inossidabile

Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i150 (stampa 3D FDM)
3. iglidur i190 (stampa 3D FDM)
4. PA12 (stampa 3D SLS)
5. ABS (stampa 3D FDM)
6. PA66 (stampaggio a iniezione)
7. POM (lavorato)
8. PA66 (lavorato)
all'abrasione fino a 50 volte superiore grazie alle materie plastiche iglidur
⯈Al calcolatore della durata utile per cuscinetti a strisciamento
Parametri di prova:
Materiali dell'albero: 304 SS

Asse Y: Tasso di usura [µm/km]
Asse X: Materiali nel test
1. PA12 (stampa 3D SLS)
2. PA12 + microsfere di vetro (stampa 3D SLS)
3. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
4. iglidur W300 (stampaggio a iniezione)

Risultato del test:
nel test pivot, le specifiche tribologiche dei materiali iglidur determinano una resistenza all'abrasione fino a 50 volte superiore rispetto ai materiali standard per la stampa 3D (ad esempio PA12).

Nel test di orientamento, i cuscinetti realizzati con polimeri scorrevoli stampati in 3D presentano una durata utile notevolmente superiore rispetto ad altre materie plastiche, indipendentemente dal processo di produzione.
Parametri
Materiali dell'albero:
■CF53 / AISI 1055: Acciaio temprato
304 SS / AISI 304: Acciaio inossidabile

Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i150 (stampa 3D FDM)
3. iglidur i190 (stampa 3D FDM)
4. PA12 (stampa 3D SLS)
5. ABS (stampa 3D FDM)
6. PA66 (stampaggio a iniezione)
7. POM (lavorato)
8. PA66 (lavorato)
Specifiche tribologiche comparabili per cuscinetti a strisciamento stampati e stampati a iniezione
⯈Al calcolatore della durata utile per cuscinetti a strisciamento
Parametri del
Nel test sono stati testati cuscinetti a strisciamento con un diametro e una lunghezza di 20 mm, ovvero è stato applicato un carico di 1.800 kg al cuscinetto a strisciamento stampato in 3D.

Asse Y: Tasso di usura [µm/km]
Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i180 (stampa 3D FDM)
3. iglidur G (stampaggio a iniezione)
4. iglidur W300 (stampaggio a iniezione)

Risultato
del test: Questo test di carico pesante mostra che i cuscinetti a strisciamento stampati in 3D (processo SLS) possono essere sottoposti a una pressione superficiale fino a 45 MPa. L'usura abrasiva è buona quanto quella dei cuscinetti a strisciamento ottenuti tramite stampaggio a iniezione. È quindi possibile l'uso in applicazioni ad alto carico.

Confronto dei tassi di usura dei materiali iglidur per la stampa 3D e lo stampaggio a iniezione in uso sott'acqua
Parametri di prova:
dell'albero: 304 SS
Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i8-ESD (stampa 3D SLS)
3. iglidur J (stampaggio a iniezione)
4. iglidur UW (stampaggio a
iniezione) 5. iglidur UW160 (stampaggio a iniezione)
Asse Y: Tasso di usura [µm/km]

Risultato
del test: questo test di rotazione sott'acqua mostra che i cuscinetti a strisciamento stampati in 3D [electrostatically dissipative SLS material iglidur i8-ESD] in(/de-de/website/3d-druck/material/#ESD-taugliche Werkstoffe "fb73e0e2-1130-4a71-97b5-5c0928734375#ESD-taugliche Werkstoffe") hanno una durata di vita particolarmente elevata e il materiale è quindi adatto per applicazioni simili ai materiali per stampaggio a iniezione iglidur UW e UW160, sviluppati appositamente per l'impiego sott'acqua.
iglidur J è un materiale igus frequentemente utilizzato in ambiente asciutto, ma non è adatto all'impiego sott'acqua a causa del suo tasso di usura piuttosto elevato.
Materiali iglidur nella stampa 3D: Le plastiche resistenti all'usura sono più durevoli di un fattore da 6 a 18 rispetto ai materiali standard
Parametri di prova:

Y = Tasso di usura Asse [µm/km]
X: Materiali nel test
1. ABS (stampa 3D FDM)
2. iglidur i180 (stampa 3D FDM)
3. iglidur J260 (stampa 3D FDM)
4. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
5. iglidur J (stampaggio a iniezione)

Risultato del
test: in questo test, la resistenza all'usura dei materiali di stampa 3D igus rispetto ai materiali convenzionali, a seconda del materiale e del processo di stampa 3D, è da 6 a 18 volte superiore. La
produzione di dadi di azionamento tramite stampa 3D offre vantaggi in termini di costi, soprattutto per piccole quantità, poiché la filettatura può essere prodotta direttamente nella stampa 3D e non è necessario alcun utensile costoso per tagliare la filettatura. Tutto ciò che è richiesto è che la filettatura sia progettata nel modello.

Prova di
tra la plastica antiusura iglidur e il materiale ABS standard - coefficiente di attrito inferiore con iglidur Le plastiche antiusura e le specifiche tribologiche sono utili quando si progettano motori o forze di azionamento: con metà dell'attrito, è richiesta solo metà della forza di azionamento. Con il nostro calcolatore gratuito della durata utile per cuscinetti semplici, puoi determinare quanto durerà un cuscinetto stampato in 3D in iglidur nella tua applicazione specificando i tuoi requisiti.
Parametri di prova:
Materiale dell'albero: Cf53

**Y = Coefficiente di attrito [-]**X = Tempo di esecuzione [h]
1. PA12 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i3 (stampa 3D SLS)

Risultato del test:
Le specifiche tribologiche di iglidur i3 sono migliori nel test di un fattore 2 rispetto ai materiali standard per la stampa 3D. Ciò è dovuto al fatto che nei materiali iglidur sono integrati lubrificanti solidi, che riducono i valori di attrito e aumentano significativamente la resistenza all'usura.

valori di usura rotante dei materiali per stampa 3D iglidur rispetto alle comuni plastiche per stampa 3D
Quanto durerà un cuscinetto stampato in 3D in iglidur nella tua applicazione? Utilizza il nostro calcolatore online della durata utile per cuscinetti semplici per determinare con precisione il tempo di funzionamento specificando i requisiti necessari.
Parametri di prova:
Materiale dell'albero: 304 SS

Asse Y: Tasso di usura [µm/km]
Asse X: Materiali nel test
1. ABS (stampa 3D FDM)
2. PA12 (stampa 3D SLS)
3. iglidur i180 (stampa 3D FDM)
4. iglidur J260 (stampa 3D FDM)
5. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
6. iglidur W300 (stampaggio a iniezione)

Risultato del test:
l'usura dei cuscinetti lisci stampati in iglidur i180 è inferiore dell'89,5% rispetto a quella dei cuscinetti realizzati con la plastica ABS utilizzata di frequente nello stesso processo. Il cuscinetto sinterizzato in iglidur i3 ha dimostrato di avere un'usura inferiore del 94,87% rispetto al cuscinetto sinterizzato in PA12. Solo il cuscinetto realizzato con il filamento speciale iglidur J260 e il cuscinetto prodotto tramite stampaggio a iniezione in iglidur W300 hanno mostrato valori migliori.

Nel test di rotazione, i cuscinetti realizzati in polimero scorrevole stampato in 3D hanno prestazioni decisamente migliori rispetto ai cuscinetti realizzati in plastica tradizionale, indipendentemente dal processo di fabbricazione.
Parametri di prova:
Materiali dell'albero:
■CF53 / AISI 1055: Acciaio temprato
304 SS / AISI 304: Acciaio inossidabile

Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i190 (stampa 3D FDM)
3. PA12 (stampa 3D SLS)
4. ABS (stampa 3D FDM)
5. PA66 (stampaggio a iniezione)
6. POM (lavorato)
7. PA66 (lavorato)
Confronto dei tassi di usura dei materiali iglidur per stampa 3D e stampaggio a iniezione in uso sott'acqua
Parametri di prova:
dell'albero: 304 SS
Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i8-ESD (stampa 3D SLS)
3. iglidur J (stampaggio a iniezione)
4. iglidur UW (stampaggio a
iniezione) 5. iglidur UW160 (stampaggio a iniezione)
Asse Y: Tasso di usura [µm/km]

Risultato
del test: il test di rotazione sott'acqua mostra che i cuscinetti a strisciamento stampati in 3D [electrostatically dissipative SLS material iglidur i8-ESD] in(/de-de/website/3d-druck/material/#ESD-taugliche Werkstoffe "fb73e0e2-1130-4a71-97b5-5c0928734375#ESD-taugliche Werkstoffe") hanno una durata particolarmente elevata e il materiale è quindi adatto per applicazioni simili ai materiali per stampaggio a iniezione iglidur UW e UW160, sviluppati appositamente per l'impiego sott'acqua.
iglidur J è un materiale igus frequentemente utilizzato in ambiente asciutto, ma non è adatto all'impiego sott'acqua a causa del suo tasso di usura piuttosto elevato.
Confronto della variazione di resistenza dei materiali iglidur per la stampa 3D e lo stampaggio a iniezione
Condizioni di prova:
X: Materiali nel test
1. iglidur i8-ESD (stampa 3D SLS)
2. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
3. iglidur i6 (stampa 3D SLS)
4. iglidur J (stampaggio a iniezione)
5. iglidur G (stampaggio a iniezione)
Asse Y: variazione percentuale della forza

Risultato del test: i materiali SLS non sono in alcun modo inferiori ai materiali per stampaggio a iniezione
Dopo che i campioni del test di piegatura sono stati esposti all'umidità e alla luce UV per 2.000 ore nel test, è stato dimostrato che i materiali iglidur per la sinterizzazione laser selettiva presentano una variazione di resistenza simile ai materiali per stampaggio a iniezione più frequentemente utilizzati iglidur J e G. Il materiale SLS iglidur i8-ESD è il più resistente agli agenti atmosferici e alla luce UV. Questo test chiarisce che i materiali per stampa 3D iglidur non sono in alcun modo inferiori ai materiali per stampaggio a iniezione in termini di resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Parametri di prova:
Rotazione 1440°:
n = 64rpm
M = 2,25Nm
z= 30
m= 1
b = 6mm

In questo test, una cremagliera viene azionata con un ingranaggio e viene misurato il numero di cicli dopo i quali l'ingranaggio si rompe. Si può vedere che gli ingranaggi iglidur prodotti tramite stampa 3D o sinterizzazione laser durano il doppio nel test rispetto agli ingranaggi fresati in POM.
Asse X: Materiali nel test
1. iglidur i3 (stampato)
2. iglidur i8-ESD (stampato)
3. POM (fresato)
4. iglidur i6 (stampato)
5. iglidur i190 (stampato)
6. PLA (stampato)
7. PETG (stampato)
8. SLA
Ad eccezione dell'ingranaggio in POM, i modelli CAD di tutti gli ingranaggi testati provengono dal configuratore di ingranaggi igus.

Parametri di prova:
Valutazione:
► POM (fresato): rottura totale dopo 621.000 cicli
► iglidur i6 (sinterizzato): usura minore dopo 1 milione di cicli

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h