iglidur® G - Dati del materiale

Panoramica delle specifiche più importanti

  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Resistente ai carichi
  • di spigolo. Resistente agli urti e agli impatti
  • Particolarmente resistente allo sporco e alla polvere
  • Resistente a carichi elevati (>60 N/mm²) Resistente alle
  • muffe secondo DIN EN ISO 846
  • Comportamento al fogging secondo DIN 75201-B
  • Emissione equivalente di CO2: disponibile per pezzo
Informazioni sul materiale
  • Quando è richiesto un cuscinetto economico dalle prestazioni versatili
  • Per velocità superficiali da basse a medie
  • Quando il cuscinetto deve funzionare su materiali dell'albero diversi
  • Per movimenti di rotazione e di oscillazione
Velocità massima di superficie
m/sRotatorioOscillantelinear
permanente10,74
A breve termine21,45

Attrito e usura

iglidur® Ga seccoGrassiOlioAcqua
Coefficienti di attrito µ0,08 - 0,150,090,040,04
Grafico

Materiali

Usura, applicazione rotante con materiali dell'albero diversi
Usura in applicazioni oscillanti e rotatorie

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm]Albero h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Alloggiamento H7 [mm]
fino a 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 fino a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 fino a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 fino a 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 fino a 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 fino a 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
da > 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
da > 80 a 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
da >120 a 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Ulteriori specifiche

resistenza chimica:
MediaResistenza
Alcoli+ fino a 0
Idrocarburi+
Grassi, oli senza additivi+
Carburanti+
Acidi diluitiDa 0 a -
Acidi forti-
Alcali diluiti+
Alcali forti0
Resistenza di transizione specificaResistività di superficie
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Aree di applicazione tipiche

Macchinari agricoli

Ingegneria agraria

Automobili

Automobilistico

Macchinari da costruzione

Macchinari da costruzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza