Cambia lingua :

X = carico [MPa]
Y = usura [μm/km]
Usura dei cuscinetti a strisciamento iglidur con carichi ridotti, albero: Cf53, v = 0,1 m/s
Poiché l'usura dei componenti dipende da molti fattori diversi, è difficile fare affermazioni generali sul comportamento all'usura. In molti esperimenti e test, la misurazione dell'usura è l'obiettivo principale. Durante i test, è emerso chiaramente quali deviazioni sono possibili tra diverse combinazioni di materiali. A parità di carico e velocità superficiale, la resistenza all'usura tra le combinazioni di materiali più comuni può ancora variare leggermente, anche di un fattore 10.

X = carico [MPa]
Y = usura [μm/km]
Usura dei cuscinetti a strisciamento iglidur a carichi medi e alti, albero: Cf53, v b = 0,1 m/s
Carichi diversi influenzano notevolmente l'usura dei cuscinetti. Tra i cuscinetti a strisciamento iglidur, alcuni materiali sono ottimizzati per carichi bassi, mentre altri sono adatti per carichi elevati o estremamente elevati. Grazie ai suoi alberi temprati e rettificati, iglidur® J può essere definito il materiale per cuscinetti più resistente all'usura per carichi leggeri. iglidur® Q, al contrario, è lo specialista per carichi estremamente elevati.
Entro ampi intervalli di temperatura, la resistenza all'usura dei cuscinetti a strisciamento iglidur varia solo leggermente. Nell'intervallo di temperatura superiore, tuttavia, l'influenza della temperatura aumenta e l'usura dei cuscinetti a strisciamento si intensifica in modo sproporzionato.
La tabella seguente confronta i cosiddetti limiti di usura.
iglidur X rappresenta un'eccezione in tal senso. La resistenza all'usura dei cuscinetti a strisciamento iglidur X aumenta dapprima in modo significativo e raggiunge il suo valore ottimale a una temperatura di +160 °C. Quindi la resistenza diminuisce di nuovo, gradualmente.
Non hai trovato il materiale che ti serviva? Una vasta gamma di dati su tutti i materiali e schede tecniche è disponibile nel nostro shop online.
| Materiale | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A351 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h