Le vostre domande e le nostre risposte (FAQ)
Cos'è una ruota dentata?Una ruota dentata è un componente tondo che ha denti distribuiti in modo uniforme attorno alla sua circonferenza. Trasferisce la forza tra due ruote dentate rotanti o tra una ruota dentata e una cremagliera. In base all'applicazione, vengono utilizzati altri tipi.
Quali tipi di ruote dentate ci sono? I tipi più comuni di ruota dentata/componenti dentati sono:
- ingranaggi a denti ritti (sono disponibili nel nostro shop online)
- cremagliere
- ingranaggi senza fine
- ingranaggi a coppia conica
Diversi tipi di ruota dentata e dentatura vengono spesso combinati tra loro per realizzare determinate sequenze di movimento.
In che modo vengono realizzate le ruote dentate dai polimeri ad alte prestazioni iglidur®? Presso igus, le ruote dentate vengono realizzate con l'ausilio di tre metodi di produzione:
- stampaggio a iniezione con materiali granulari iglidur®
- lavorazione meccanica con barra semilavorata iglidur® come materiale
- stampa 3D con materiali iglidur® SLS o FDM
In base alla richiesta, vi consiglieremo i metodi di produzione e lavoreremo con voi per trovare la soluzione economica migliore– gratuitamente, senza impegno.
In che modo vengono testate le ruote dentate iglidur®?Nel nostro
Laboratorio di prova, disponiamo di banchi di prova che testano le nostre ruote dentate realizzate con un'ampia varietà di materiali iglidur® in diversi scenari. Saremmo anche felici di fornirvi campioni per i test relativi alla vostra applicazione.
Qual è il quantitativo d'ordine minimo? Per le nostre ruote dentate non c'è un quantitativo d'ordine minimo. Potete inviare una richiesta o effettuare un ordine per qualsiasi quantità.
È necessario lubrificare le ruote dentate iglidur®? La lubrificazione esterna delle ruote dentate non è necessaria. Tutti i materiali che utilizziamo sono stati tribologicamente ottimizzati e progettati per il funzionamento a secco. Tuttavia, se volete comunque lubrificare, potete farlo con un lubrificante senza silicone.
Ho bisogno di un tipo di costruzione speciale - è possibile? Sì, la produzione di geometrie speciali è possibile e si può effettuare per tutte le quantità grazie ai nostri metodi di produzione versatili. Saremmo felici di consigliarvi in merito alla vostra geometria speciale e al materiale adatto. Potete inviare una richiesta per la vostra ruota dentata individuale
qui.
Quali sono i vantaggi delle ruote dentate iglidur®? Le ruote dentate iglidur® non hanno bisogno di lubrificazione esterna e, quindi, sono esenti da manutenzione. Inoltre, beneficiate della lunga durata d'esercizio delle nostre ruote dentate, dovuta ai materiali resistenti all'usura, che otteniamo con le formulazioni dei materiali iglidur®. Rispetto alle ruote dentate in metallo, le ruote dentate in plastica sono silenziose e hanno ottime caratteristiche di funzionamento in emergenza. Grazie all'ottimizzazione tribologica dei materiali, si ottiene anche un basso coefficiente d'attrito.
Quando deve essere sostituita una ruota dentata? Deve essere sostituita non appena non è più possibile trasferire la forza a causa dell'usura della ruota dentata. Adattamenti geometrici di elementi come il modulo o il numero di denti, oppure la selezione del giusto materiale possono aumentare la durata d'esercizio delle ruote dentate.
Quali sono le aree di applicazione? Le ruote dentate iglidur® vengono utilizzate in tutti i settori industriali. In base all'applicazione, offriamo materiali speciali che, per esempio, sono conformi FDA o hanno la conformità a determinati standard antincendio (come per il settore automobilistico) o simili.