Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Testa a snodo con filettatura esterna, EARM, calotta sferica iglidur® J, mm

  • Testa a snodo compatta con filettatura esterna
  • Calotta sferica iglidur® J per un basso assorbimento di umidità
  • Filettatura destra
  • igumid G alloggiamento
  • Serie dimensionale E secondo DIN ISO 12240
Descrizione prodotto
igubal® testa a snodo con filettatura esterna
 
Le teste a snodo igubal® sono resistenti alla corrosione e si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Si sottolinea la loro resistenza a sporco e polvere.
 
Alloggiamento in igumid G, un polimero estremamente resistente agli impatti, rinforzato con fibre lunghe. Adatto per temperature da -40 °C a +90 °C nell'utilizzo a lungo termine
 
Qui, la calotta sferica è in materiale iglidur® J, noto per il ridotto assorbimento di umidità, i bassi coefficienti d'attrito durante il funzionamento a secco e per un effetto di stick-slip estremamente ridotto. Ciò è importante soprattutto per carichi bassi e movimenti molto lenti.
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Estremamente economico
  • Nessuna lubrificazione
  • Elevata rigidità
  • Resistenza molto elevata alle sollecitazioni con carichi variabili
  • Compensazione dei disallineamenti
  • Compensazione dei carichi di spigolo
  • Resistenti a sporco, polvere e fibre
  • Resistente agli agenti chimici e corrosivi
  • Utilizzabile anche in sostanze liquide
  • Elevata riduzione delle vibrazioni
  • Adatto a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Anelli interni installati negli alloggiamenti con gioco molto ridotto
  • Estremamente leggero

Alcuni tipici esempi applicativi
  • Produzione di biciclette
  • Costruzione di impianti
  • Imballaggi
  • Offshore
     
    Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Se si vuole risparmiare sul peso
  • Per movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • In presenza di oscillazioni/vibrazioni ad alta frequenza
  • Se è necessaria una bassa rumorosità
  • Se serve un componente con isolante elettrico
  • Se è necessaria la resistenza alla corrosione
  • In combinazione con cilindri pneumatici e pistoni a gas
  • Se è necessaria resistenza agli agenti chimici
  • Se è necessaria un'elevata rigidità
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +90 °C
  • Se sono necessarie velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s
  • In presenza di elevate forze di trazione o assiali
  • Quando sono previste applicazioni con cilindri idraulici
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 30 mm
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

Tolleranze
Gli elementi del cuscinetto igubal® si possono utilizzare con diverse tolleranze in base alla singola applicazione. Sono progettati con un ampio gioco del cuscinetto nel prodotto standard, ciò consente un funzionamento sicuro anche a velocità periferiche elevate. Il foro dell'anello interno è prodotto per un intervallo di tolleranza standard E10. Gli alberi devono rispettare anche le tolleranze raccomandate h6 e h9. Controllare il diametro interno
 
Coefficienti d'attrito radente e velocità
 
Un importante vantaggio degli snodi sferici esenti da manutenzione igubal® è che i rapidi movimenti rotatori di un albero montato avvengono direttamente nella porzione sferica, realizzata con materiale iglidur®. Il vantaggio della disposizione di questo cuscinetto in plastica/acciaio è che sono possibili velocità elevate anche nel funzionamento a secco. Prendendo in considerazione i carichi radiali, è possibile raggiungere velocità superficiali massime fino a 0,5 m/s in rotazione. Invece, i movimenti angolari degli snodi sferici avvengono nel diametro esterno sferico della calotta sferica. Gli elementi del cuscinetto igubal® esenti da manutenzione consentono anche movimenti lineari dell'albero.
 
Resistenza agli agenti chimici dei cuscinetti igubal®
 
L'assorbimento di umidità della calotta sferica igubal® J è di circa lo 0,3% del suo peso normale in ambienti standard. Il limite di saturazione immersi in acqua è del 1,3%.
 
Resistenza agli UV
 
La resistenza alla corrosione dei cuscinetti igubal® è molto importante per le applicazioni. I cuscinetti igubal® sono costantemente resistenti alle radiazioni UV. Un piccolo cambiamento nel colore (colorazione scura) della calotta sferica dovuto alle radiazioni UV e ad altri agenti atmosferici non influisce sulle caratteristiche meccaniche, elettrice o termiche.
Dati tecnici
Accessori
Download

Altre soluzioni

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.