- Direzione filettatura: destra/sinistra
- Materiale alloggiamento: igumid® G
- Serie dimensionale K secondo DIN ISO 12240
 :
Teste a snodo igubal® con filettatura esterna
 
Le teste a snodo igubal® sono esenti da corrosione e si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Si sottolinea l'insensibilità allo sporco e alla polvere.
L'alloggiamento è realizzato in igumid® G, un polimero particolarmente resistente agli urti, rinforzato con fibre lunghe. Adatte per l'uso a lungo termine a temperature da -40°C a +90°C
Per gli snodi sferici standard, la calotta sferica è realizzata in iglidur® W300, un materiale che si distingue per il più basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente ridotta. Caratteristiche importanti soprattutto per applicazioni con carichi bassi e movimenti molto lenti.
Applicazioni tipiche