1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: WSI-0203-03
- Materiale: iglidur® W300
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
- Molto resistenti agli urti
- Resistenti a sporco e polvere
Classico maratoneta fino a 30 MPa.
Non sei sicuro che sia adatto?