Cuscinetti radiali a sfere xiros® in xirodur® A500, specialista per calore & prodotti chimici, materiale della gabbia rinforzato, calotta sferica in acciaio inox

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Fino al 50% in più di durata utile grazie al materiale della gabbia rinforzato
  • Resistenza alla temperatura e agli agenti chimici
  • Temperatura di esercizio: da -100°C a +150°C
  • Materiale dell'anello: xirodur® A500
  • Materiale della gabbia: xirodur® F500
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001