iglidur® H370, boccole cilindriche, pollici

Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza agli agenti chimici

iglidur® H370, boccole cilindriche, pollici
iglidur® H370, boccole cilindriche, pollici drawing
1 su 2
iglidur® H370, boccole cilindriche, pollici
iglidur® H370, boccole cilindriche, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H370SI-0203-03
  • Materiale: iglidur® H370
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza agli agenti chimici
  • Resistente all'usura – soprattutto in applicazioni sommerse
  • Elevata resistenza a temperature da –40°C a +200°C
  • Elevata resistenza chimica
iglidur® H370 | Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza ai mezzi
 
  • Resistente all'usura – soprattutto in applicazioni sommerse
  • Elevata resistenza a temperature da –40 °C a +200 °C
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® H370 è la soluzione giusta per applicazioni sommerse. I cuscinetti assorbono carichi molto elevati, resistono agli agenti chimici e a temperature fino a +200 °C.
 
Applicazioni tipiche
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
Trovate molte altre applicazioni qui Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni sommerse
  • Quando la resistenza alle temperature elevate è determinante
  • Quando è necessaria un'elevata resistenza all'usura e a carichi meccanici
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00