Cambia lingua :


Novità 2022
La prima catena energetica realizzata con materiale riciclato

Nuovo
adattatore riciclato 2022 per lamine di cuscinetti lineari

tecnologia dell'imballaggio Ti sei perso l'ultima fiera dell'imballaggio? Abbiamo la soluzione.
Visita online il nostro stand fieristico per argomenti di imballaggio a Colonia.
[Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"]Oppure.
Stiamo lavorando intensamente su argomenti di trasformazione digitale. La nostra plastica intelligente, ovvero i nostri prodotti in combinazione con sensori intelligenti che consentono il monitoraggio delle condizioni o la manutenzione predittiva, ad esempio, hanno ricevuto un negozio online completamente nuovo. E numerose funzioni come la dashboard, la visualizzazione dei report di stato o la panoramica degli allarmi e dei messaggi sono state combinate in un nuovo portale clienti per la plastica intelligente.

Nuovo
monitoraggio delle condizioni 2022 per sistemi di dati e misurazione e cavi bus

Nuovo
riduttore angolare compatto e modulare 2022

Nuovi
motori elettrici 2022 con tenuta dell'albero

Nuovo
robot a braccio articolato 2022 con monitoraggio delle condizioni integrato

Nuovo
robot a portale XXL 2022 per applicazioni di pallettizzazione

Nuovo
robot delta 2022 ora anche con cinematica a 2 assi

Nuovo
equipaggiamento Endurance 2022 in una nuova taglia

Riduttore modulare per collegamento a unità lineari
drygear Apiro
Monitoraggio intelligente delle condizioni per la guida lineare
Grazie ai lubrificanti solidi incorporati, i nostri prodotti per cuscinetti sono completamente privi di lubrificanti. Ciò elimina la necessità di lubrificazione ad acqua e consente di risparmiare risorse. L'assenza di lubrificanti li qualifica anche per il contatto diretto e indiretto con gli alimenti. Scopri di più sui nostri prodotti di design igienico qui.


Nuovo
cuscinetto sferico 2022 conforme agli alimenti per alberi in pollici

Nuovo 2022
Nuovo, favorevole standard per il materiale della calotta sferica iglidur® A181

Nuovi
tappi di copertura 2022 per cuscinetti flangiati con inserti per cuscinetti

catena energetica in design igienico - conforme FDA e senza attrito
Catena portacavi TH3
Asse cinghia dentata in acciaio inox conforme FDA

filamento resistente all'abrasione per componenti conformi al contatto alimentare
iglidur i151-PF
Cuscinetti a snodo in metallo per l'industria alimentare

Barre tonde conformi alla FDA per rulli con lama personalizzati

Cuscinetti lisci rilevabili otticamente per il settore alimentare
Cuscinetti a strisciamento iglidur AC500
Virtualmente con noi
Lasciatevi guidare e consigliare dai nostri esperti del settore nel nostro stand fieristico fisico-virtuale di 400 m².

Con voi sul posto
Veniamo da voi con il nostro stand fieristico mobile pop-up. Nel nostro bagaglio: i prodotti giusti per la vostra applicazione da toccare e sentire.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h