Cambia lingua :

Cuscinetto a strisciamento iglidur® AC500 per
l'industria alimentare iglidur® AC500 è un ulteriore sviluppo del materiale A500, che è rilevabile e ha una durata di servizio ottimizzata. I cuscinetti in AC500 sono approvati per il contatto diretto con gli alimenti. Hanno una resistenza chimica eccezionalmente buona e sono quindi adatti per le applicazioni più difficili nell'industria alimentare. L'uso di detergenti non è quindi un ostacolo quando si utilizzano cuscinetti a strisciamento AC500.

Abbiamo sviluppato iglidur® AC500 per questo
scopo. AC500 è stato sviluppato per l'industria alimentare e delle bevande. Può essere esposto ad alte temperature ed è anche estremamente resistente alle sostanze chimiche. Ciò significa che la disinfezione e la sterilizzazione di un sistema non sono un problema per i cuscinetti AC500. Allo stesso tempo, i cuscinetti a strisciamento offrono le massime prestazioni con bassi valori di attrito e usura. Il suo colore blu rende inoltre il materiale facile da rilevare durante l'uso. I cuscinetti a strisciamento AC500 sono ideali per l'uso negli impianti di imbottigliamento delle bevande, ad esempio.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h