Cambia lingua :
Corse lunghe di 1.000 metri e oltre
Guidare dati, energia e idraulica in modo sicuro su lunghe distanze è una sfida importante per i gestori di impianti di depurazione, impianti di incenerimento rifiuti, gru, centrali elettriche e miniere. Questo perché velocità elevate e pesi di riempimento elevati pongono spesso problemi per le forniture di energia come avvolgicavi motorizzati, sistemi di sbarre collettrici o festoni. I sistemi di catene portacavi di igus possono essere spostati su distanze fino a 1.000 metri e oltre senza problemi. Sono possibili velocità fino a 10 m/s e possono essere realizzati pesi di riempimento fino a 50 kg/m. Come guida per cavi e tubi flessibili chainflex altamente flessibili, le catene portacavi possono essere guidate senza problemi e con basso attrito su lunghe corse attraverso canaline di guida e involucri. Sia all'interno che all'esterno, i sistemi di catene portacavi di igus sono stati utilizzati con successo per oltre 20 anni in più di 30.000 lunghe corse di scorrimento. Il team di Project Engineering di igus vi aiuterà con il dimensionamento, la progettazione, la gestione del progetto, l'installazione e la messa in servizio in loco. Per monitorare in modo intelligente le condizioni del vostro sistema, i sensori e i moduli di monitoraggio isense di igus possono essere utilizzati per misurare l'abrasione della catena portacavi, le forze di spinta/trazione e le accelerazioni, consentendo così il monitoraggio in tempo reale.
A cosa dovresti prestare attenzione quando installi un'applicazione di scorrimento. In questo manuale di installazione, ti mostriamo come installare correttamente un sistema di alimentazione di energia per lunghi viaggi e ottimizzarne la durata utile.


Le catene portacavi mostrano i loro punti di forza su lunghe percorrenze.
di sistemi Sistemi di catene portacavi al posto di festoni, avvolgicavi motorizzati e sistemi di sbarre collettrici
Cavi chainflex® per lunghe percorrenze
Altri sistemi per lunghi viaggi
igus® esegue test applicativi per sistemi di alimentazione di energia di lunga durata nel suo laboratorio interno.
**Test "Lunghi viaggi"**La catena di trasmissione Rol e-Chain è stata testata su lunghi viaggi fino a 240 m e una velocità di viaggio fino a 8 m/s
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h