Cambia lingua :

collaudati, ora senza PTFE. I nostri collaudati materiali standard iglidur sono ora tutti disponibili senza PTFE. Le nuove aggiunte sono iglidur GPF, HPF e XPF, che ampliano la nostra gamma senza PTFE con un materiale per uso universale, uno per alte temperature e uno per contatto con sostanze chimiche.
Proprietà di usura paragonabili o migliori al 100% rispetto alle soluzioni a base di PTFE
Solo il 10% più costoso delle soluzioni a base di PTFE
Dimostrato in oltre 15.000 test di usura nel più grande laboratorio di prova del settore
Sostenibile grazie all'assenza di PTFE o di
sostanze chimiche, igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico.Scopri di più.

Magnus, in qualità di Responsabile Sviluppo Materiali: A che punto è igus con il tema PFAS e PTFE?
Continuiamo a pieno ritmo nello sviluppo di alternative senza PTFE ai nostri materiali di maggior successo contenenti PTFE. L'obiettivo principale è ampliare i nostri 5 migliori materiali per cuscinetti a strisciamento per includere varianti senza l'additivo al fluoro. L'obiettivo è sviluppare varianti senza PTFE con specifiche uguali o migliori rispetto agli originali contenenti PTFE. Nel 2024 abbiamo già presentato i materiali iglidur JPF e iglidur WPF. Si tratta di versioni senza PTFE del versatile e collaudato iglidur J, nonché di iglidur W300, ottimizzato principalmente per carichi e requisiti di usura leggermente più elevati. Abbiamo anche sviluppato una ricetta per iglidur F senza PTFE. Ora, giusto in tempo per Hannover Messe 2025, possiamo annunciare un'importante svolta. Abbiamo realizzato versioni senza PTFE del materiale iglidur di maggior successo, iglidur G, e ora possiamo offrire anche iglidur X, standard per alte temperature, senza PTFE. Con iglidur HPF, offriamo anche una variante specifica per l'impiego in fluidi liquidi.

Potete trovare altri prodotti con cuscinetti a strisciamento senza PTFE nel nostro shop online.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h