iglidur® M250 - Dati del materiale

Panoramica delle specifiche più importanti

Specifiche del materiale M250

Quando usare questo materiale?

Quando usare un altro materiale?

Velocità di scorrimento ammissibili

Velocità massima di superficie
m/s RotatorioOscillante linear
continuativo 0,80,6 2,5
A breve termine2 1,4 5

Attrito e usura

iglidur® M250 SeccoGrassiOlio Acqua
Coefficienti di attrito µ 0,18-0,40 0,090,040,04
Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s

Materiali dell'albero

diagramma. 07
Usura in applicazioni oscillanti e rotanti

Resistenza chimica

Media Resistenza
Alcoli+ fino a 0
Idrocarburi +
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti Da 0 a -
Acidi forti -
Alcali diluiti +
Alcali forti 0

Radiazione radioattiva

ai raggi UV

Vuoto

resistenza chimica

Resistenza Valore
Resistenza di transizione specifica > 1013 Ωcm
Resistività di superficie > 1011 Ω

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm]Albero h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]Alloggiamento H7 [mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 fino a 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 fino a 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 fino a 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 fino a 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 fino a 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
da > 50 a 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Aree di applicazione tipiche

Macchinari agricoli
Arredamento
Industria tessile

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza