Cambia lingua :

In ingegneria elettrica, parliamo di un cavo servo quando ci riferiamo a un cavo di collegamento per un servoazionamento. Collega l'inverter di frequenza (FI) e il motore tra loro, per così dire. Il fatto che l'FI sia l'alimentazione del motore consente di modificare la velocità regolando la forma d'onda della tensione. Ciò avviene in genere con la modulazione della larghezza di impulso, che determina picchi ad alta energia sulla curva di tensione. Di conseguenza, il cavo servo deve anche essere dotato di una classe di tensione più elevata, ovvero 600 V/1000 V, e ha una schermatura complessiva. Poiché i servomotori hanno un sensore di temperatura e/o un freno, il cavo per queste funzioni contiene due coppie schermate aggiuntive.
Costruzione del cavo servo
Ci sono due schermature diverse nel cavo servo. Da un lato, c'è la schermatura complessiva, che assicura che il comportamento di compatibilità elettromagnetica verso l'esterno sia OK. Ciò significa che altri componenti della macchina non vengono disturbati. In secondo luogo, le coppie per il freno e il sensore di temperatura sono schermate, il che garantisce che le interferenze dalle linee di alimentazione non entrino nel circuito di controllo dell'inverter di frequenza. Queste schermature sono progettate in modo diverso a seconda dello stress meccanico. Maggiore è il livello di stress meccanico del cavo, maggiore è la qualità della schermatura. In pratica, ciò significa che la schermatura dei nostri cavi di fascia alta ha una copertura meccanica significativamente più elevata fino al 90%. Inoltre, utilizziamo un avvolgimento speciale per le coppie di controllo nel cavo che non solo ha una buona specifica di compatibilità elettromagnetica, ma può anche essere elaborato molto rapidamente grazie al suo design speciale.
PUR = cavo per catena e PVC = installazione fissa. Questa è la saggezza convenzionale nel mercato dei cavi. Ma non è del tutto corretta. Noi di igus® abbiamo testato ampiamente e a lungo i diversi materiali della guaina esterna nel nostro laboratorio cavi e siamo giunti alla conclusione che il PUR è un materiale molto buono e flessibile, ma non deve essere necessariamente sempre utilizzato nella catena.
Questo perché il PVC ha proprietà di abrasione molto migliori ed è anche un materiale più economico. Tuttavia, il PUR è indispensabile se il cavo entra in contatto con l'olio.


cavo servo in varie applicazioni nella macchina utensile
Un campo di applicazione che descrive l'ampia varietà di diverse opzioni per i cavi servo del programma chainflex® è quello di una macchina utensile interconnessa. Qui, la macchina è molto stretta su vari assi, quindi viene generalmente utilizzata la nostra serie di cavi CF270.UL.D. Il raggio utilizzato nell'asse principale è spesso maggiore, il che consente di risparmiare sui costi se viene utilizzata la serie CF897. Questa serie ha lunghezze di corsa maggiori nella trefolatura ed è quindi ottimizzata per un raggio di curvatura maggiore. Sul portale sopra le macchine interconnesse, e-chain® viene utilizzato in lunghe corse e questo tipo di applicazione richiede una guaina interna, di cui è dotata la CF27.UL, per l'elevata dinamica e l'uso scorrevole della catena. Tutte le serie hanno alcune cose in comune che sono di fondamentale importanza per una macchina utensile. In primo luogo, ogni cavo ha l'approvazione UL, in secondo luogo una guaina esterna resistente all'olio e in terzo luogo la garanzia di tre anni con una chiara dichiarazione di durata utile fino a 10 milioni di doppie corse. Dovremmo intraprendere il percorso insieme e sviluppare la soluzione conveniente con l'aiuto dell'ampia selezione. Contattate subito i nostri specialisti.
Facile da trovare, seleziona il tipo giusto, calcola la durata di vita e ordina online

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h