Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Tecnologia lineare per gli azionamenti

Numero di prodotti: 197

Azionamento motore passo-passo drylin® D7 (NEMA11/17) con ciclo/direzione

  • Può controllare i motori passo-passo con corrente continua fino a 2,7 A ad una tensione di alimentazione fino a 48 V
  • Subito pronto all'uso
  • Controllo semplice
  • Posizionamento preciso
da 87,58 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
4 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
da 47,37 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
da 77,97 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
da 92,84 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
da 176,40 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

Azionamento motore passo-passo drylin® D8 (NEMA23/24) con ciclo/direzione

  • Può controllare i motori passo-passo con corrente continua fino a 4 A ad una tensione di alimentazione fino a 48 V
  • Subito pronto all'uso
  • Controllo semplice
  • Posizionamento preciso
da 107,45 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
4 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin® D2 sistema di controllo per motori passo-passo, motori DC e motori EC/BLDC

  • Un'ampia gamma di attività di automazione con una semplice parametrizzazione, nessuna programmazione necessaria
  • Per assi singoli, portali lineari, 2 assi X-Y, 3 assi e robot a geometria delta
  • Non è necessario installare un software o un'app
  • Utilizzo con PC, tablet o smartphone
  • Motori passo passo (ST), DC ed EC/BLDC con correnti di picco fino a 21A e 48V
  • Ingressi/output digitali, ingressi analogici, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) per la connessione a sistemi di controllo master come Siemens o Beckhoff
     
    Tutti i documenti utili sono accessibili nei download.
     

    Maggiori informazioni sulla pagina dryve D1
da 473,79 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

Azionamento motore passo-passo drylin® D9 (NEMA34) con ciclo/direzione

  • Può controllare i motori passo-passo con corrente continua fino a 7 A ad una tensione di alimentazione fino a 48 V
  • Subito pronto all'uso
  • Controllo semplice
  • Posizionamento preciso
da 117,78 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
4 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin® D3 per motori a corrente continua

  • Automazione semplice direttamente utilizzando il sistema di controllo senza software e/o PC
  • Funzionamento con interruttore di finecorsa o tramite consumo energetico
  • Funzionamento sinistra/destra e controllo velocità direttamente sull'alloggiamento
  • Opzione per interruttori/joystick esterni
  • Diverse modalità di funzionamento, quali funzionamento a tocco e funzionamento inizio-fine (semi-automatico)
  • Diverse rampe di accelerazione regolabili
  • Alimentazione 24 V/2,5 A
     
    Tutti i documenti rilevanti per dryve D3 sono disponibili nei download.
da 165,96 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin® D3-LM sistema di controllo per motori DC con modalità loop

  • Stesse dimensioni dello standard D3
  • Funzioni estese per "Automazione Micro"
  • Movimenti a pendolo preprogrammati in modo individuale
  • Tempi di pausa tra i movimenti preprogrammati in modo individuale
     
    Tutti i documenti rilevanti per D3 dryve:
    Vai al portale di download
a richiesta
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

da 852,22 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
da 696,30 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
da 156,69 EUR/Pc.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 24 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
da 1.234,92 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG