Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

iglidur® H2, boccole cilindriche, mm

  • Economico, per temperature elevate
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Resistente agli agenti chimici
  • Per temperature elevate
Descrizione prodotto
iglidur® H2 | Economico, per temperature elevate
 
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Soluzioni economiche
  • Resistenza agli agenti chimici
  • Per temperature elevate
  • Esenti da lubrificazione e da manutenzione
Nelle applicazioni con cuscinetti iglidur® H2, l'attenzione è rivolta agli aspetti economici. Per la prima volta è possibile offrire un cuscinetto ad alte prestazioni per applicazioni di grande volume con tali vantaggi tecnici a un prezzo così basso: temperature fino a +200 °C, pressione superficiale consentita fino a 110 N/mm2 e un'eccellente resistenza chimica. I cuscinetti iglidur® H2 sono autolubrificanti e adatti a tutti i movimenti.
 
Applicazioni tipiche
 
Settore automobilistico

 
Altre applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni per l'industria
 
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni sommerse
  • Se è necessario un cuscinetto economico per l'utilizzo a temperature elevate
  • Per applicazioni con carburanti, oli, ecc.
  • Resistenza agli agenti chimici
Quando non usarlo?
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto 
 
Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono resistenti alla compressione. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nel foro di alloggiamento correttamente tollerato. L'interferenza dell'accoppiamento bloccato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Certificati e standard
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Accessori
Download
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG