Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Specifiche generali | Unità | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Colore | giallo | nero | grigio scuro | ||
Assorbimento di umidità max. a 23 °C / 50% u.r. | % in peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Assorbimento di umidità totale max. | % in peso | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Coefficiente di attrito radente, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
Valore pvx, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Caratteristiche meccaniche | |||||
Modulo di flessione | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 60 | 100 | 43 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Durezza Shore D | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +90 | +250 | +90 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +120 | +315 | +120 | |
Temperatura operativa minima | °C | -50 | -100 | -50 | |
Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||||
Resistenza contatti specifica | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Specifiche generali | Unità | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Colore | grigio scuro | bianco | ||
Assorbimento di umidità max. a 23 °C / 50% u.r. | % in peso | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Assorbimento di umidità totale max. | % in peso | 0,1 | 1,3 | |
Coefficiente di attrito radente, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,05–0,23 | ||
Valore pvx, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Caratteristiche meccaniche | ||||
Modulo di flessione | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 78 | ||
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
Durezza Shore D | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | ||||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +70 | +90 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +90 | +110 | |
Temperatura operativa minima | °C | -50 | -50 | |
Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Caratteristiche elettriche | ||||
Resistenza contatti specifica | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Resistività di superficie | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |