Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Opzione: 1 binario, 1 slitta | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
sy | < | 5 Zm |
sz | < | 5 Zm |
Fa: | Forza motrice | [N] |
Fs: | Forza di massa | [N] |
Fy, Fz: | Carico cuscinetto in direzione y o z | [N] |
sx, sy, sz: | Gioco della forza di massa in direzione x, y o z | [mm] |
ay, az: | Gioco della forza motrice in direzione x, y o z | [mm] |
wx: | Gioco della slitta su un binario | [mm] |
LX: | Costante basata sulla dimensione di installazione | [mm] |
Zm: | Costante basata sulla dimensione di installazione | [mm] |
Y0: | Costante basata sulla dimensione di installazione | [mm] |
b: | Gioco dei binari di guida | [mm] |
µ: | Coefficiente d'attrito, µ = 0 in carichi statici, µ = 0,2 in carichi dinamici | |
ZW: | Numero di slitte per binario |
N. d'ordine | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 binario, 1 slitta | |
---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
K2 | (sy+Y0)/Lx |
K3 | |az/Lx| |
K4 | |sx/Lx| |
K5 | sz/Lx |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
K7 | |sz/Zm| |
N. d'ordine | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |