Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Nuova dimensioni di filettatura

Gioco assiale minimo

Madreviti precaricate con gioco ridotto

La madrevite precaricata convince grazie al gioco assiale minimo e all'elevatissima precisione di posizionamento. Rappresenta un'alternativa più economica rispetto alla soluzione senza gioco ed è ideale per passi ridotti. Collaudato principio di precarico derivato da SHT-PL.

► Gioco assiale sempre minimo per un'elevata precisione di posizionamento
► Più conveniente della madrevite ZB grazie al minor numero di componenti e allo stampaggio a iniezione
► Gioco assiale ridotto grazie al precarico a molla sulla madrevite
► Nessun grasso o olio di lubrificazione nell'azionamento a vite

Riduci il tempo necessario per la progettazione e ottimizza il processo di approvvigionamento della tua tecnologia per madreviti.
 
Scopri lo shop online

Gamma prodotti

Massima precisione di posizionamento

Codice art.
Filettatura
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
Carico assiale massimo [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x2
8
20
38.1
28,2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x8
8
20
38.1
28,2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x10
8
20
38.1
28,2
5,2
41-46
4,8
35

▲ Gioco assiale sempre minimo per un'elevata precisione di posizionamento
▼ Più conveniente rispetto alla madrevite ZB grazie al minor numero di componenti e alla produzione tramite stampaggio iniezione
■  Gioco assiale ridotto grazie al precarico della molla sulla madrevite
● Nessun grasso o olio di lubrificazione nell'azionamento a vite

Panoramica delle dimensioni della nuova madrevite precaricata dryspin®



Ulteriori informazioni importanti:


Cosa si può fare in caso di gioco assiale indesiderato?

Madrevite precaricata con filettatura dryspin®

Gioco assiale: di cosa si tratta esattamente? Come si definisce e cosa bisogna considerare?
La questione del gioco si presenta spesso nel caso di madreviti in polimero. Il termine indica il movimento perso, ovvero la "corsa a vuoto" della madrevite. Oppure, in altre parole, lo spazio tra le creste del filetto della vite e della madrevite. In genere si utilizza il termine "gioco". In questo contesto, il termine tecnico corretto è "gioco assiale". Descrive il movimento della madrevite in direzione assiale senza che si verifichi un corrispondente movimento della vite. Gli azionamenti a vite necessitano di un gioco minimo per rimanere in funzione. Se il gioco assiale è troppo ridotto, aumenterà la coppia necessaria per la movimentazione della madrevite.

Cosa occorre tenere a mente:
Oltre al gioco assiale causato dalle tolleranze di fabbricazione, è necessario prestare attenzione anche alle influenze specifiche dell'applicazione. Il gioco minimo da prendere in considerazione, oltre ad essere influenzato dalle caratteristiche termiche e igroscopiche dell’ambiente di lavoro, è condizionato anche dal calore sviluppato per attrito durante l'applicazione. Questo fattore è decisivo nel comportamento di espansione del materiale in polimero utilizzato. Ciò significa che il gioco assiale nel sistema può variare in funzione delle oscillazioni termiche.

Come posso ridurre il gioco assiale?
Oltre alla scelta corretta del materiale, l'utilizzo di un meccanismo di precarico risulta una misura efficace per ridurre il gioco indesiderato. Per i nostri filetti trapezoidali e multiprincipio dryspin® sono disponibili quattro versioni con precarico: gioco zero (zero backlash), precaricata, con gioco ridotto e madrevite AB.Il principio di funzionamento della madrevite precaricata
Le madreviti precaricate riducono il gioco assiale in un azionamento a vite precaricando due parti della vite mediante una molla a compressione. La molla allontana assialmente le due metà della madrevite in direzione delle creste del filetto della vite. Finché il carico assiale dell'azionamento a vite è inferiore al precarico della molla, il gioco dell'intero azionamento a vite è ridotto al minimo. In questo modo si riduce in modo stabile anche il gioco causato dall'usura.

Potenziale applicazione nelle tecnologie medicali
Il funzionamento esente da lubrificazione e l'elevata precisione sono caratteristiche molto importanti, soprattutto nelle tecnologie medicali. Il gioco ridotto e il prezzo economico delle madreviti precaricate permettono di ottenere numerosi vantaggi sia per i movimenti orizzontali che per quelli verticali:
  • Funzionamento pulito grazie all'assenza di lubrificazione e di manutenzione
  • Gioco assiale minimo senza necessità di registrazione
  • Posizionamenti e movimenti di avanzamento precisi
  • Funzionamento più scorrevole e minori vibrazioni grazie alla combinazione tra il profilo della filettatura dryspin® e il precarico della madrevite
Nelle applicazioni di regolazione della testa delle pipette o nelle operazioni di prelievo di campioni, è possibile sfruttare al meglio i vantaggi del prezzo e della tecnologia. Per applicazioni con carichi elevati, alte temperature o ambienti molto inquinati, si dovrebbe utilizzare sempre una madrevite standard. Il motivo è che tutti e quattro i principi vengono annullati da carichi troppo elevati. Per questa ragione i carichi assiali statici massimi vengono specificati separatamente per ogni modello di madrevite.

Prova la tecnologia dryspin®

Con l'aiuto del campione di vite

Tenere un campione fisico in mano è importante per capire a fondo il componente. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti dryspin a tale scopo. Abbiamo riassunto tutte le specifiche ed i vantaggi della tecnologia delle viti dryspin, nel tuo campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno molto felici di aiutarti.
Richiedi gratuitamente un campione di vite/madrevite


Invia una richiesta di contatto:

Richiesta di contatto
Accedi al modulo di richiesta

Ottieni maggiori informazioni:

Foto USP
Vai alle pagine dryspin


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG