Tecnologia delle madreviti -Tabella dimensionale

Tutte le dimensioni del filo a colpo d'occhio

Tutte le dimensioni presentate in modo chiaro:

Tabella dryspin con passo e filetto trapezoidale per vari diametri.

Al negozio online

Dadi filettati dryspin in materiali diversi affiancati.

Madreviti

  • Sette materiali diversi
  • Basso coefficiente di attrito e alta efficienza
  • Costi di acquisizione inferiori fino al 50,9%
Tre viti senza fine in acciaio inox affiancate.

Viti senza fine

  • Filettature ripide, trapezoidali e metriche
  • Acciaio inossidabile, acciaio o alluminio anodizzato
  • Durata utile fino al 30% superiore
Blocco filettato in plastica con tre filettature interne per applicazioni Dryspin.

Geometrie speciali e accessori

  • Versioni speciali per ogni applicazione
  • Accessori per madrevite e mandrino
  • I nostri esperti saranno lieti di consigliarti

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza