Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
In città o lungo una linea ad alta velocità - i cavi aerei con sistemi di compensazione automatica sotto forma di tenditori a ruota sono necessari ovunque. Questi sono esposti continuamente a caldo o freddo a causa delle condizioni meteo. Per garantire che i cuscinetti dei tenditori a ruota funzionino in queste condizioni di applicazione, vengono utilizzati cuscinetti iglidur realizzati con polimeri ad alte prestazioni. Contengono una lubrificazione solida integrata e, quindi, non necessitano di lubrificazione aggiuntiva. Di conseguenza, la manutenzione è ridotta al minimo e i movimenti nei punti di supporto sono sempre fluidi.
I polimeri ad alte prestazioni iglidur sono leggeri e resistenti alla corrosione grazie al loro materiale. Vengono accuratamente testati nel laboratorio di prova igus e, quindi, hanno ottime caratteristiche in termini di attrito e usura, nonché una durata d'esercizio calcolabile. Mediante gli strumenti online gratuiti di igus, potete quindi prevedere con esattezza quanto durerà un cuscinetto in determinate condizioni. Un ulteriore vantaggio dei cuscinetti in polimero è che si possono utilizzare su quasi tutti gli alberi. Pertanto, sono possibili materiali dell'albero sia temprati che morbidi.