Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

triflex® R - the 3D energy chain

The e-chain for robotics and non-robotics applications in three-dimensional space

Find out here what makes the TRC and TRE of the triflex® R series special.

Experience triflex® R from every angle

Start animation with the Play button and change the viewing angle with the mouse

1... TRE design “easy“

Riempimento molto rapido di cavi e tubi flessibili grazie al meccanismo "easy"

... facile inserimento con "sicurezza contro le ricadute" - basta semplicemente premere la catena con il pollice ... si riduce il tempo di montaggio fino all'80%

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

"Semplice" principio di apertura

I cavi e i tubi flessibili possono essere semplicemente spinti nella catena usando il pollice. Questo permette di ridurre il tempo di assemblaggio fino all'80%.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Riduzione dei tempi di assemblaggio e risparmio dell'80% del tempo

Assemblaggio: inserimento di 2 cavi da Ø 6 e 10 mm (saremo lieti di fornirvi i dettagli su questi e su molti altri test)

Esempio applicativo

Tornio CNC multimandrino

Una serie di catene portacavi triflex® R su un tornio CNC multimandrino. Montaggio rapido del cavo grazie al meccanismo "easy"

2... Elevato assorbimento della forza di tensione grazie al meccanismo trailer

... Possibile forza di tensione nominale fino a 1000 N - la potenza di rottura è aumentata di alcuni ordini di grandezza.

I dettagli del principio di funzionamento

Principio trailer

Principio trailer

Grazie allo speciale meccanismo trailer, triflex® R può assorbire elevate forze di tensione.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Test 3602: test della forza di tensione

Test della forza di tensione con TRE.100.145 nel laboratorio igus® 3846 N di forza di tensione

Esempio applicativo

Robot per saldature

Elevate accelerazioni e cambiamenti di direzione sono tipici dei movimenti del robot. Le maglie stanno insieme grazie al meccanismo trailer igus®.

3. Defined minimum bend radius

For a max. service life of the cables
Prevents media hoses from kinking

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Raggio di curvatura minimo

Tutti i tipi di triflex® R sono classificati con un raggio di curvatura minimo stabilito. Questo assicura che nessun cavo o tubo flessibile sia compresso in modo eccessivo e conseguentemente danneggiato. Questo aumenta l'affidabilità operativa dell'applicazione e la durata di servizio di cavi e tubi flessibili.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Test 3418: potenza di rottura

Prova della massima potenza di rottura nel raggio. Carico min. 217 N al fermo del raggio estremo, per es. per un TRC.40.058

Esempio applicativo

Robot di pallettizzazione

Le più piccole dimensioni del robot richiedono anche i raggi minimi di controllo del movimento sui cavi. triflex® protegge i cavi e i tubi flessibili grazie a raggi di curvatura minimi stabiliti

4... Fermi di torsione su ogni maglia della catena

Minimised torsional load on cables

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Fermo di torsione

Ogni maglia della catena triflex® R ha un fermo di torsione di circa +/-10°. Questo distribuisce la torsione presente nelle applicazioni del robot su tutta la lunghezza della catena e aumenta la durata di servizio di tubi flessibili e cavi.

Collaudato igus®

Test di torsione

Prova: Torsione

Il laboratorio igus® effettua test di torsione su triflex® R e cavi, durante i quali il triflex® R è twistato e "arrotolato"

Esempio applicativo

Robot per saldature

Serrati movimenti di twisting e torsione avvengono soprattutto sulla testa del robot. In questo caso, il triflex® R limita la torsione dei cavi con il fermo di stop stabilito, e distribuisce la torsione su una lunghezza maggiore. Questo aumenta la durata di servizio di tubi flessibili e cavi.

5... Design "chiuso" TRC

Closed, chip-resistant design

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Non apribile

La configurazione TRC - "C" per chiuso - è una versione di catena 3D chiusa. Questa versione è antitruciolo e protegge cavi e tubi flessibili contro i materiali dannosi

Collaudato igus®

Prova di trazione

Prova: tenuta antitruciolo

Usiamo speciali tamburi di trucioli per le prove di tenuta su molte catene chiuse igus®. Utilizzando quantità e tipi di trucioli stabiliti, riusciamo a fare valutazioni affidabili per le applicazioni di controllo del movimento.

Esempio applicativo

Fabbrica di piastrelle

Carichi significativi di polvere e sporco su un robot di pallettizzazione in una fabbrica di piastrelle. Catene portacavi triflex® R non solo richiedono di essere salde, ma anche resistenti alla polvere abrasiva.

6... Fermi del raggio di curvatura esterni

... per la massima stabilità

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Fermi esterni

I fermi del raggio di curvatura esterni forniscono la massima stabilità del raggio, e proteggono in modo affidabile i cavi e i tubi flessibili.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Test 3242: Carico di rottura

Nel laboratorio igus® eseguiamo prove di durata sui fermi esterni.

Esempio applicativo

triflex

Macchine utensili

Per proteggere i cavi dalla rottura e per mantenere lo spazio interno libero da punti di interferenza, i fermi del raggio di curvatura devono essere situati sulla parte esterna e devono essere estremamente robusti.

7... Sistema modulare per facilitare l'accorciamento e l'allungamento

... niente funi d'acciaio, molle o simili

I dettagli del principio di funzionamento

Facile montaggio/smontaggio

Facile montaggio/smontaggio

Grazie alla sua struttura modulare, il sistema triflex® R può essere allungato o accorciato su richiesta. Questo fornisce la massima flessibilità a qualsiasi installazione.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Esempio di montaggio

Nessun taglio di funi d'acciaio, molle o simili Una parte stampata a iniezione, quindi allungabile o accorciabile "su richiesta"

Esempio applicativo

triflex

Robot di movimentazione

Come nelle catene portacavi igus® convenzionali, le catene portacavi triflex® R possono essere allungate o accorciate in "qualsiasi" sede.

8... Disponibile anche come versione ESD

... per applicazioni EX

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Materiale conduttivo, igumid ESD

Le versioni TRE + TRC sono disponibili anche in materiali "conduttivi" per le aree di protezione ESD o E. Provato e testato in numerose applicazioni.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Test 3337: resistenza elettrica

Anche dopo 500.000 cicli, la resistenza elettrica è ancora di 70 MOhm sulla serie TRC.40.058.0.ESD testata qui

Esempio applicativo

triflex

Robot medicale

Una varietà di requisiti è il punto focale in molte applicazioni di settore. Si va dalla protezione EX alla compatibilità con la camera bianca

9... Resistente all'impatto, robusto, resistente all'abrasione

... Materiale in plastica, elastico, resistente all'impatto ricavato dalla poliammide

I dettagli del principio di funzionamento

Robuste

Robuste

La versione TRE/TRC è adatta ad applicazioni del robot impegnative. Sono state provate per molti anni in ambienti sfavorevoli.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Prova: test di rotazione

La resistenza all'impatto di un triflex® R riempito con cavi è testato in test di rotazione.

Esempio applicativo

Taglio al plasma 3D

In aggiunta a triflex® TRE igus®, altre catene portacavi (E2/000, E4.1) e guide lineari drylin® (drylin® W) sono installate in questo taglio al plasma.

10... Staffa di montaggio standard con fissacavo

... Fissacavo affidabile e rapido

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Accessori modulari

Sono disponibili staffe di montaggio con piastre fissacavi per facilitare il montaggio. Questo permette di fissare i cavi e i tubi flessibili in modo rapido e conveniente con fascette passacavi. Le staffe di montaggio sono aperte e chiuse manualmente

Collaudato igus®

Prova di trazione

Prova: Test di trazione

Test della potenza di tensione sulle piastre fissacavi igus® con fascetta passacavi

Esempio applicativo

Robot di movimentazione

Fissati in modo affidabile e ottimamente montati sul robot grazie alla maglia di prolunga.

11... Staffa di montaggio come attacco intermedio

... Connessione ottimale al robot

I dettagli del principio di funzionamento

Accessori

Accessori

Utilizzando la staffa di montaggio come maglia di prolunga, le catene portacavi triflex® R possono essere assicurate/fissate in qualsiasi sede.

Collaudato igus®

Prova di trazione Forza di ritenzione della maglia di prolunga

Esempio applicativo

Robotica

Fissati in modo affidabile e ottimamente montati sul robot grazie alla maglia di prolunga.

12...Strumento di configurazione del robot

www.igus. eu/quickrobot

Just a few clicks to your robot equipment

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Strumenti online

Il QuickRobot igus® è uno strumento di configurazione per i sistemi di alimentazione dei robot Con soli pochi clic la configurazione adatta può essere selezionata per 79 modelli di robot.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Strumento di configurazione del robot

Selezione dei tipi di robot in base al costruttore e alle dimensioni delle catene richieste per il diametro

Possono essere selezionati articoli facoltativi

Gli elenchi dei componenti sono creati in PDF

L'opzione apparecchiature per asse può essere comodamente ordinata con un codice articolo.

Esempio applicativo

Ordinazione su misura

Ordinazione direttamente online o con l'elenco dei componenti.

13... È disponibile una serie di cavi resistenti alla torsione

www.chainflex.eu

... più di 100 diversi cavi resistenti alla torsione disponibili da magazzino

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

CF.Robot

Circa 100 diversi cavi CFRobot sono disponibili da magazzino senza costi di taglio e quantità minime. Forniamo anche sistemi readychain® completamente precablati con connettori, o completi e pronti da installare

Collaudato igus®

Prova di trazione

Verifica dei cavi

Tutti i cavi chainflex® per ROBOT in un sistema di alimentazione triflex® R sono ritorti almeno 3 milioni di volte con un gioco al punto fisso di 1 m e una torsione di ±180°.

Esempio applicativo

Completo e affidabile.

Catena portacavi per robot triflex® R molto flessibile e i cavi di torsione per chainflex® CF.Robot adatti e a lunga durata

14. Intelligent condition monitoring

i.Sense TR.B from smart plastics

Prevent unplanned failures and high downtime costs, even on multi-axis and industrial robots

How it works

The i.Sense TR.B sensor is connected directly to the PLC customer control system - without additional software costs. If a chain link breaks, the system detects the change in length of the rope installed in the chain and can accordingly send out a digital signal to the system control. 

tested by igus®

Tensile test Ongoing test series in the industry's largest test laboratory  for dynamic energy transmission systems on industrial robots

Application example

Highly flexible robot e-chain® triflex® R, the matching, long-lasting torsion cables chainflex® CF.Robot and the intelligent condition monitoring i.Sense TR.B.

Ordine campioni

TRE sleeve


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH