Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

chainflex® cavo bus CF11.LC

  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza PVC
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente agli UV
  • Senza alogeni
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

Descrizione prodotto
chainflex® cavo bus CF11.LC
 
Aree di applicazione tipiche
  • Per applicazioni molto gravose
  • Resistenza agli oli quasi illimitata, anche con oli biologici
  • Applicazioni indoor e outdoor, resistente ai raggi UV
  • Corse non supportate e applicazioni a scorrimento di 400 m e oltre
  • Cavo di connessione bus per trasloelevatori, centri di lavorazione/macchine utensili, movimentazione rapida, camere bianche, industria dei semiconduttori, gru outdoor, applicazioni a bassa temperatura
Durata d'esercizio garantita per questa serie in base alle condizioni di garanzia
Maggiori informazioni: Garanzia chainflex®
Doppie corse*  5 milioni  7,5 milioni  10 milioni
Temperatura, R min. R min. R min.
da/a [°C] [fattore x d] [fattore x d] [fattore x d]
-35 / -25 12,5 13,5 14,5
-25 / +60 10 11 12
+60 / +70 12,5 13,5 14,5

* È possibile un maggior numero di doppie corse - utilizzare la funzione di calcolo della durata d'esercizio su questa pagina


 
Nota tecnica cavi bus
 
I cavi bus chainflex® sono sviluppati e testati appositamente per l'impiego continuo in applicazioni con catene portacavi. A seconda del
materiale della guaina esterna utilizzato e al principio di progettazione, i cavi bus sono pensati per diversi requisiti meccanici
e resistenze agli agenti chimici.
La struttura elettrica è selezionata per soddisfare in modo affidabile le proprietà elettriche della rispettiva specifica bus
, mentre la massima importanza è attribuita a un'elevata sicurezza EMC. Inoltre viene assicurata una stabilità permanente dei valori
elettrici nonostante il movimento continuo.
Tuttavia la proprietà di trasmissione complessiva di un sistema di comunicazione bus completo non dipende
esclusivamente dal cavo usato. Piuttosto richiede un coordinamento esatto di tutti i componenti (componenti elettronici,
tecnologia di collegamento e cavo) nonché la considerazione delle velocità di trasmissione massime, che dipendono dai rispettivi sistemi
in relazione alle velocità di trasmissione dati richieste. Pertanto un cavo non è il solo responsabile della trasmissione sicura dei
segnali.
Certificati e standard
Resistenza agli UV
Alta Senza silicone
Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) Senza alogeni
In conformità a EN 60754 EAC
Certificato in base a n. TC RU C-DE. ME77.B.01218 Senza piombo
In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) Camere bianche
In conformità a ISO Classe 1. Materiale della guaina esterna conforme a CF9.15.07, testato da IPA in base allo standard ISO 14644-1
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG