portacavi easy triflex® per movimenti 2D e 3D, riempibile da entrambi i lati

La serie triflex® è stata sviluppata appositamente per una sicura guida dei cavi in movimenti complessi si più assi. In queste applicazioni sono molto importanti sia la flessibilità d'impiego sia la stabilità della catena. Con easy triflex® installare cavi e tubi sarà un gioco da ragazzi. I cavi vengono infatti inseriti e tolti a pressione grazie alle linguette flessibili presenti su ogni maglia. La possibilità di combinare diversi raggi la rande inoltre indicata anche per movimenti complessi. Per esempio è possibile combinare maglie per movimenti su un asse con quelle per movimenti su 3 assi.

easy triflex® premiata con l'iF Design Award

 

Facile e rapido inserimento dei condotti

 

Allungabile e accorciabile in ogni punto

 
Istruzioni di montaggio sistema guida cavo

Assemblaggio e separazione della easy triflex®

Esempi applicativi sistema guida cavo

Alcuni esempi applicativi del sistema guida cavo nei più diversi settori industriali e non.

Per movimenti su 1 o 2 assi

1 asse

 

E332.25

Altezza interna hi: 25 mm
Larghezza interna Bi: 25 mm
Raggi di curvatura R: 48 - 200 mm
Passo: 14.5 mm

E332.32

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezza interna Bi: 32 mm
Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm

2 assi

 

E332.50

Altezza interna hi: 50 mm
Larghezza interna Bi: 50 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

E332.75

Altezza interna hi: 75 mm
Larghezza interna Bi: 75 mm
Raggi di curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Per movimenti su 3 assi

3 assi

 

E333.25

Altezza interna hi: 25 mm
Larghezza interna Bi: 25 mm
Raggi di curvatura R: 48 - 200 mm
Passo: 14.5 mm

E333.32

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezza interna Bi: 32 mm
Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm

 

E333.50

Altezza interna hi: 50 mm
Larghezza interna Bi: 50 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

E333.75

Altezza interna hi: 75 mm
Larghezza interna Bi: 75 mm
Raggi di curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Easy triflex® - Rapido inserimento dei cavi

Per movimenti su 2 e 3 assi

Specifica per applicazioni su robot

Rapido inserimento dei cavi grazie al principio easy chain®

Facile inserimento dei cavi da entrambi i lati

Resistente alla torsione

Possibilità di combinare diversi raggi di curvatura

Allungabile e accorciabile in ogni punto

Possibilità di attacchi KMA con pettine fissacavi

Alcuni esempi applicativi del sistema guida cavo

Macchine utensili

Robot

Centri di lavoro e automazioni industriali

Sistemi di trasporto

Industria della plastica

Costruzioni meccaniche

Industria automobilistica

Automazione in genere

Apparecchiature medicali

Automazione in genere

Industria del mobile

 

iF -Design Award per la easy triflex®
 

 

Classificazione UL94-V2
 

 

Possibilità di movimenti torsionali

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati
Per fornire i nostri servizi utilizziamo cookie. Utilizzando i nostri servizi, accettate che vengano utilizzati i cookie. Dichiarazione protezione dati