Cambia lingua :

I movimenti rotatori e oscillanti fanno parte della vita quotidiana nelle applicazioni tridimensionali. È qui che sono necessarie catene portacavi per guidare e proteggere in modo sicuro i cavi dei robot. La catena portacavi tridimensionale triflex® R in sei versioni (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) è stata sviluppata appositamente per robot multiasse esigenti. L'elevato assorbimento della forza di trazione e l'elevata flessibilità consentono una torsione di circa ± 10° per maglia di catena nell'asse longitudinale. Rispetto a una guaina corrugata, la catena tridimensionale triflex® R offre un raggio di curvatura definito, che aumenta enormemente la durata dei cavi.

Hai già familiarità con i sistemi di alimentazione 3D sul robot per gli assi 2-6 e vorresti acquistare direttamente online. Oltre alla catena portacavi tridimensionale e ai sistemi di ritrazione, nello shop troverai anche pezzi di ricambio o accessori per guidare cavi o tubi in modo sicuro sul robot.

Stai ancora cercando la guida per tubi o cavi giusta per il tuo robot?
Ottieni una panoramica dei vari prodotti e scopri come e dove vengono utilizzati.

Non sei sicuro di scegliere la catena portacavi giusta per la tua applicazione e hai bisogno di aiuto/informazioni?
Saremo lieti di assisterti.


Qui troverai gli ultimi prodotti e i miglioramenti dei prodotti esistenti nel campo della robotica.

Dalla scelta della catena tridimensionale corretta ad un robot pronto all'uso in dieci passaggi
Questa guida ti mostra passo dopo passo come selezionare, installare e mettere in funzione un sistema di alimentazione su un robot industriale per gli assi 3-6.
I primi punti riguardano il posizionamento del pacchetto di cavi e tubi e la selezione della catena tridimensionale corretta. Quindi viene selezionato il sistema di ritrazione appropriato.
Utili suggerimenti per l'installazione e una checklist finale completano il pacchetto in 10 punti e forniscono istruzioni passo dopo passo per tutti, dai dilettanti ai professionisti.

Novità:

C'è una competizione tra il tubo corrugato e la catena portacavi 3D per proteggere il cavo.
In otto brevi video, abbiamo messo a confronto i due prodotti in diverse discipline o round. A parte il colore e la forma esterna, tuttavia, ci sono poche somiglianze.
Guarda tu stesso.

La Robotics Box gratuita offre una panoramica dei prodotti e delle possibilità offerte da igus® nel campo della robotica industriale.
Contiene una maglia di catena di ciascuno dei 5 tipi di catena triflex® R in varie dimensioni.
La scatola contiene anche un volantino con ulteriori informazioni sulla SCARA Cable Solution e sulle guide dei cavi sui cobot.
Prodotti inclusi nella scatola:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02



... i.Sense TR.B per un monitoraggio intelligente delle condizioni
I robot sono da tempo parte integrante di molti settori della produzione industriale, che si tratti di saldatura, verniciatura, brasatura o pallettizzazione: i robot industriali lavorano in modo dinamico. Una catena portacavi 3D flessibile come la triflex® R igus® consente di guidare i cavi dei robot in modo sicuro. Per riconoscere per tempo potenziali rotture della catena causate dal carico estremo ed evitare tempi di fermo macchina non pianificati, igus® ha sviluppato i.Sense TR.B, il primo sistema di monitoraggio delle rotture al mondo per catene portacavi 3D.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h