Cambia lingua :
| Numero di prova: 4692 | durata di vita: 32 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF113.038.D | raggio di curvatura: 55 mm (fattore 7,6 xd) |
| Tipo di cavo: cavo del sistema di misura |

In questo test, la durata di vita del CF113.038.D doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 55 mm.
Il cavo della famiglia CF113.D viene utilizzato, ad esempio, nei portali per l'interconnessione di macchine utensili. Le catene vengono installate in lunghi percorsi di viaggio e talvolta si muovono a velocità estremamente elevate per trasportare parti di produzione da un centro di lavorazione all'altro. Nella maggior parte dei casi, l'ambiente è ricoperto da una pellicola d'olio, il che rende essenziale una guaina resistente all'olio per ottenere una lunga durata di servizio.
Con un risultato di prova di oltre 32 milioni di doppie corse, è stato confermato che il cavo soddisfa le elevate esigenze della macchina utensile.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h