Robot cartesiani per laboratori

Sistema robot cartesiano drylin® XYZ
  • Capacità di carico: 50 N
  • Ripetibilità: 0,8 mm
  • Velocità di avanzamento max: 0,5 m/s
  • Accelerazione max: 1,5 m/s²
  • Area di lavoro: 3000 x 3000 x 750 mm
Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

robot lineare igus nell'applicazione

Il sistema robotico lineare automatizza le attività di ricerca

Robot lineari igus in laboratorio

Robot lineare per un sistema di pulizia esente da manutenzione

robot lineare igus nella macchina per la pulizia

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza