Cambia lingua :

Il sistema autoglide elimina la necessità di canali di guida di disturbo per applicazioni con lunghe distanze di corsa, consentendo alle catene portacavi autoguidanti di scorrere
in modo sicuro l'una sull'altra fino a 70 metri. Questo sistema è stato ora ampliato e ulteriormente ottimizzato per igus® E2/000. Superfici
di scorrimento più grandi sulla barra trasversale autoglide garantiscono una durata di servizio ancora maggiore per il sistema. Un'ala scorrevole agganciabile garantisce un inserimento sicuro della catena portacavi durante i primi metri di corsa. Le guide a pavimento eccentriche a supero sono fissate al pavimento ogni 2 metri. Distanze di corsa fino a 70 m senza canale di guida a velocità fino a 2,0 m/s
Molto compatto, nessun canale di disturbo nell'area di corsa o di lavoro
Tempi di montaggio rapidi per lunghe distanze Può
essere aperto nel raggio interno Anche chiuso per "mezzo tubo" nel raggio esterno
Anta scorrevole agganciabile, inserimento sicuro della catena portacavi
La guida a pavimento può essere percorsa
Catena portacavi full-bridge®, tipo chiuso

larghezza interna Bi: 57 mm
raggio di curvatura R: 55 - 250 mmPasso: 46 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h