Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Parametri | CFX | Pettini fissacavi | ||
---|---|---|---|---|
Morsetti | avvitati, a clip | |||
Standard raccomandato | E4, E6, per tutte | easy chain®, E2/000, | ||
per le seguenti catene portacavi: | KMA* con profilo a C | E2 catene chiuse e-tube, E4, E6 | ||
*Attacchi in plastica-metallo | ||||
Quando utilizzo questo sistema con fissacavi igus®: | Standard per applicazioni con elevate accelerazioni, carichi e impegnative . In molti cavi, Ø grande del cavo, cavi uno sopra l'altro. Per lunghe corse, gru, offshore, macchine utensili, elevate velocità, cavi idraulici. Quando è necessaria la modularità. | Standard per molte applicazioni con accelerazioni medie. In applicazioni non supportate, di scorrimento, sospese e in verticale in generale costruzione di macchine e macchine utensili. Per cavi uno accanto all'altro. Si può utilizzare anche come componente singolo, p. es. per quadri elettrici o simili | ||
Quando non si può utilizzare: | Nessuna restrizione | In cavi | ||
con diametri grandi | ||||
Caratteristiche | ||||
Indice del tempo di installazione | + | + | ||
Resistenza alla flessione definibile | + + | – | ||
Indice di prezzo | 2 1/2 | 1 | ||
Modularità | sì | sì | ||
Dinamica | da alta a molto alta | alta | ||
Determinazione della resistenza alla flessione 1) in N con chainflex® | fascette per cavi | |||
Cavi in condizioni diverse | semplice | doppio | ||
a secco, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
a secco, PVC | 891 | 455 | 601 | |
a secco, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
acqua 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
acqua 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
acqua 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
olio 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
olio 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
olio 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
Parametro S | Clip per profili a C | Nuggets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
o a scatto |  Separatori con pettine fissacavo | |||||
Standard raccomandato | E4, E6, per tutte | per tutte le KMA* con | ||||
per le seguenti e-chains®: | KMA* con profilo a C | profili a C, guide profilate | ||||
*Bracci di montaggio in plastica-metallo | *Bracci di montaggio in plastica-metallo | |||||
Quando usare questo sistema
ad alta resistenza alla tensione: | Low-priced, space-saving
strain relief for many applications with medium accelerations. Per cavi sovrapposti o cavi con gli stessi diametri. | Fissacavo veloce
ed economico per uso semplificato con richieste di spazio ridotte e medie accelerazioni. Può anche essere usato come pezzo singolo ad esempio per quadri elettrici o simili |
||||
Quando non è utilizzabile:
| Per alte | Per alte | ||||
capacità di resistenza alle sollecitazioni | capacità di resistenza alle sollecitazioni | |||||
Proprietà | ||||||
Tempi di installazione | + – | + – | ||||
Resistenza a trazione | + – | – | ||||
Indice del prezzo | 2 | 1 | ||||
Modularità | Si | Si | ||||
Dinamica | Medio | Elevata | ||||
Calcolo della resistenza a trazione 1) in N con chainflex® | ||||||
Cavi sotto differenti condizioni | ||||||
a secco, PUR | 66 | 356 | ||||
a secco, PVC | 72 | 395 | ||||
a secco, TPE | 103 | 286 | ||||
acqua 2), PUR | 51 | 255 | ||||
acqua 2), PVC | 55 | 312 | ||||
acquar 2), TPE | 86 | 170 | ||||
olio 3), PUR | 45 | 95 | ||||
olio 3), PVC | 59 | 402 | ||||
oliol 3), TPE | 63 | 87 | ||||
parametri | Elemento di fissaggio - | Elemento di fissaggio CFB- | |||
---|---|---|---|---|---|
Separatori | Sistema di attacchi | ||||
Standard raccomandato | catene E2/000, E2, | E4, E6, per tutte | |||
per le seguenti e-chains®: | E6, T3 | KMA* con profilo a C | |||
*Bracci di montaggio
in plastica-metallo |
|||||
Quando usare questo sistema
ad alta resistenza alla tensione: | Combinazione di separatore
e fissacavo, ideale per spazi ridotti. Per applicazioni con accelerazioni medie. Per cavi di Ø minore. Ideale per portacavi. Per macchine utensili ed automazione. | Fissacavi modulare
salvaspazio, per l'uso con molti cavi in spazi ridotti. Per applicazioni ad alte accelerazioni e carichi, ad es. macchine utensili. |
|||
Quando non è utilizzabile:
| Per alte | Senza restrizioni | |||
capacità di resistenza alle sollecitazioni | |||||
Proprietà | |||||
Tempi di installazione | + | + – | |||
Resistenza a trazione | – | + | |||
Indice del prezzo | 1 1/2 | 3 | |||
Modularità | Si | sì (design speciali) | |||
Dinamica | Elevata | Da alta a molto alta | |||
Calcolo della resistenza alla tensione 1) in N con
chainflex® | fascette | ||||
Cavi sotto differenti
condizioni | Semplice | doppio | |||
a secco, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
a secco, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
a secco, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
acqua 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
acqua 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
acquar 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
olio 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
olio 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
oliol 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||