Componenti puliti e scorrevoli per stampanti e plotter

Tech up & Cost down con le motion plastics per l'industria della stampa

I vantaggi dei nostri prodotti

  • Resistenti alla corrosione, senza lubrificazione né manutenzione per un utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Insensibili alla polvere pressurizzata e alla polvere di carta
  • Smorzamento delle vibrazioni e funzionamento silenzioso
  • Risparmio di spazio e di peso
  • Disponibili a magazzino
  • Convenienti
  • Sistema completo o componenti singoli senza minimo d'ordine
  • Consegna rapida e installazione facile
  • Durata di vita lunga e calcolabile
Grandi stampanti

Prodotti di punta per stampanti e plotter

Catena portacavi E6.1

Catena portacavi E6.1

  • Estremamente silenziosa e con vibrazioni ridotte
  • Precisione elevata e dinamiche costanti
  • Interno liscio per proteggere i cavi
cavo chainflex CF9

Cavo di comando chainflex CF9

  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE altamente resistente alla flessione
  • Garanzia di 4 anni
Guida lineare drylin W

Guida lineare drylin W

  • Elevata rigidità
  • Resistente allo sporco grazie al funzionamento a secco
  • Installazione semplice ed esente da manutenzione
Cuscinetti iglidur G con e senza flangia

Cuscinetto a strisciamento iglidur G

  • Elevata resistenza all'usura
  • Insensibile a polvere e sporco
  • Economico
Cuscinetto a sfere in tecnopolimero xiros

Cuscinetto a sfere xiros

  • Fino al 40% più economico dei cuscinetti in metallo
  • 100% esente da lubrificazione
  • Resistente a temperature da -40 a +80°C
Supporti ritti igubal

Snodo sferico igubal

  • Fino all'80% più leggero rispetto ai cuscinetti in metallo
  • Funzionamento a secco a basso attrito
  • Resistente a polvere e sporco
Campione E6.1

Ordina un campione gratuito

Storie di successo

Sistema di marcatura Elried

Per Elried, la tecnologia di azionamento garantisce - a lungo termine - il giusto posizionamento delle testine di stampa

Robot calligrafo Spline

Un robot calligrafo funziona in modo preciso, silenzioso e senza guasti grazie ai componenti dry-tech

Piegatrice Bacciottini

Precisione e pulizia nelle piegatrici con cuscinetti esenti da lubrificazione

Stampante di grande formato

Catena portacavi a basse vibrazioni per un'elevata qualità di stampa nelle stampanti di grande formato

Sistema di feeding in stampante Heleva

Catena portacavi per il sistema di alimentazione dei supporti di stampa sui plotter

Rulli con cuscinetti a sfere xiros in stampanti per etichette adesive

Rulli con cuscinetti a sfere xiros, 100% esenti da lubrificazione

Scanner per libri

Tecnologia vite/madrevite esente da manutenzione nello scanner planetario

Strumenti online sul tablet

Maggiori informazioni

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza