Sistema E6

Catena portacavi E6 con certificazione Fraunhofer IPA Tested Device.

E6.29

Maglie della catena E6 con misura 29.

E6.35

Catena portacavi E6 con misura di 35 mm.

E6.40

Catena portacavi E6 con altezza di 40 mm in vista laterale.

E6.52

Catena portacavi E6 con misura 52.

E6.62

Catena portacavi E6 con misura di 62 mm.

E6.80L

Catena portacavi E6 con altezza interna di 80 mm, in vista frontale.
Catena portacavi E6.80 con misura 80.

E6.80

Catena portacavi, con traversini ogni 2 maglie

R6.29

Catena portacavi R6 con misura 29.

R6.40

Catena portacavi R6 con altezza di 40 mm.
Catena portacavi serie R6 con misura di 52 mm.

R6.52

catena chiusa e-tube

Guida alla selezione della catena portacavi

Istruzioni di montaggio

Esempi applicativi

Tentativi

Funzionamento silenzioso

Livello di rumore ≤ 37 dB(A)

Realizzato in pratica

Studio televisivo con due scrivanie e un sistema a soffitto per telecamere e luci.

Utilizzo presso Strohmann GmbH

Impianto industriale con portale lineare giallo e catena portacavi in un capannone produttivo.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza