Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
N. d'ordine | Lunghezze del binario max. | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso del binario | Prezzo/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[L max.] | Min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 28,62 EUR | |
NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 26,05 EUR | ||
NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 34,35 EUR |
Per binari senza fori indicare "Non forato" nella nota.
*Per vite cilindrica con testa bassa
N. d'ordine | Nome | Peso della slitta | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-11-27-80-LLY | Pattino con foro passante, lottante nella direzione y | 25 | 7,85 EUR | |
NW-11-27-80-LLZ | Pattino con foro passante, lottante nella direzione z | 25 | 7,85 EUR | |
NW-11-27-80-LLYZ | Pattino con foro passante, flottante nelle direzioni y e z | 25 | 7,85 EUR |
Cod. art. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Sp min. | Dp Ø min. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
NW-11-27-80-LLY | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | |||
NW-11-27-80-LLZ | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | |||
NW-11-27-80-LLYZ | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 |
Senza cuscinetto flottante
2Cuscinetto flottante nella direzione z
3Cuscinetto flottante nella direzione y
4Cuscinetto flottante nella direzione yz
Immettere il numero desiderato di slitte.