drylin® N - Dati tecnici

SistemaN17N27N40N80
Larghezza del binario17mm27mm40mm80mm
Altezza dell'arredamento6 millimetri9,5 mm9,5 mm12mm
Numero ordine DiapositivaNW-02-17larghezza nominale-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Numero d'ordine binarioNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Caratteristiche generali

SistemaN17N27N40N80
Peso del binario150 g/m 290 g/m450 g/m1140 g/m
Peso del carrello1,7 g9-12,5 g30g100g
Max. Lunghezza della rotaia2000mm3000 millimetri3000 millimetri3960 millimetri

Capacità di carico

SistemaN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Il Messico0,31 Nm5 Nm10Nm32,4 Nm
Mio, Mz0,18 Nm2,5 Nm6Nm15 Nm

Opzioni per le slitte

SistemaN17N27N40N80
Cuscinetto flottante nella direzione y
Cuscinetto flottante nella direzione z
Cuscinetto flottante nella direzione yz
Precarico (1N)--
Versione sovrastampata-
Carrello con foro liscio--
Carrello con foro filettato

Grafico F xv, max. Carico dinamico ammissibile

Dati tecnici drylin® N

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza