Cambia lingua :

UL verificato: chainflex® riceve il massimo riconoscimento da un'organizzazione di collaudo rispettata a livello mondiale
Offriamo una garanzia di 4 anni sui nostri cavi con la coscienza pulita, perché con oltre 30 anni di esperienza nel nostro laboratorio di collaudo di 3.800 m² e 700 test paralleli, possiamo fare previsioni affidabili sulla durata di vita dei nostri cavi.
igus® è ora la prima azienda tedesca ad aver convalidato questa promessa per il cavo chainflex®. In un elaborato processo di certificazione, l'istituto statunitense "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza dell'affermazione "garanzia di 4 anni per il cavo chainflex® igus® e calcolatore della durata di vita sulla base di 2 miliardi di cicli di prova all'anno". Ciò rende l'azienda con sede a Colonia la prima in Europa ad avere la veridicità di un'affermazione pubblicitaria confermata da un istituto di collaudo. In futuro, nessun cavo chainflex® lascerà la fabbrica in nessuna parte del mondo che non sia etichettato con l'etichetta di marketing UL con il suo numero univoco B129699, che si riferisce a igus®.
Un totale di 1044 dei più di 1350 cavi nel portafoglio e disponibili a magazzino hanno già la classica approvazione UL. Questo è un prerequisito per la regolare messa in servizio di un sistema negli USA. L'esportazione di sistemi in America procederà quindi senza intoppi. La combinazione di approvazione UL ed etichetta di marketing UL garantisce ora doppiamente un'esportazione senza intoppi:

Ulteriori informazioni:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h