Cambia lingua :
| Test numero: 3841 | durata di vita: 54 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di prodotto: CF21.25.15.02.02.UL | raggio di curvatura: 100 mm (fattore 6,1 xd) |

In questo test, la durata di vita prevista del CF21.25.15.02.02.UL doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 100 mm.
Polvere e trucioli di legno sono comuni nell'industria del mobile. Queste condizioni sono particolarmente diffuse nell'uso di macchine per la lavorazione del legno. Sono caratterizzate da un'elevata versatilità di funzioni di lavorazione: fresatura, foratura, taglio. Tutte queste macchine utilizzano sistemi di azionamento e quindi cavi servo. Quando si tratta di spazi di installazione ristretti o lunghe distanze su portali, la progettazione con una guaina interna garantisce affidabilità.
Il test ha dimostrato che la durata di vita prevista del cavo servo CF21.UL è di 54 milioni di corse.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h