Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

drylin® supporto madrevite SLS con cuscinetti iglidur®, cuscinetto fisso, filettatura destra

Descrizione prodotto
Supporti snodati per viti resistenti alla corrosione
dryspin® supporti snodati sinterizzati

Sono disponibili pratici supporti snodati per viti per le dimensioni di filettatura 6 - 24 mm. Opzioni per il montaggio con cuscinetti o cuscinetti a sfere (BB) con dinamica maggiore. Tutti i blocchi supporto, come gli anelli di bloccaggio delle viti, vengono forniti in alluminio anodizzato.

► Esenti da lubrificazione e da manutenzione
► Alloggiamento per supporto vite di comando
► Fori di montaggio per la vostra struttura
► Supporti snodati sinterizzati disponibili per viti con diametro 6 - 20 mm
► Tipi per filettatura TR e DS

FB: fisso con anello di bloccaggio anodizzato con filettatura destra e cuscinetto iglidur® esente da lubrificazione
FL: flottante con cuscinetto iglidur® esente da lubrificazione
LH: filettatura sinistra opzionale, solo TR10x2, TR10x3, TR18x4 e TR24x5


_________________________________________________________________________________________

Perché esistono tipi diversi?

Per determinare i parametri dell'applicazione, dobbiamo considerare la posizione e la direzione delle forze interne al sistema. Per controllare tali forze e garantire il funzionamento corretto, utilizziamo cuscinetti fissi e flottanti; il tipo fisso viene utilizzato per controllare la precisione, mentre il cuscinetto flottante viene impiegato per tener conto del disallineamento. Esistono varie opzioni di cuscinetto, come il cuscinetto flottante fisso e il cuscinetto flottante su due lati.


Cuscinetto flottante fisso:
Il cuscinetto fisso posiziona in modo chiaro l'albero in una direzione assiale. Il cuscinetto fisso deve quindi assorbire sia le forze radiali che assiali e guidarle nella struttura circostante. In linea di principio ciò può essere svolto da un unico cuscinetto. Il cuscinetto flottante riduce gli errori di parallelismo e offre la capacità di espansione termica, ciò significa che il cavo non è sollecitato.

Vantaggi del cuscinetto flottante fisso
► Nessun gioco assiale
► Espansione dell'albero (ad es. dovuta alla temperatura) non critica
► Adatto per carichi assiali variabili
► Chiarezza delle forze agenti 


Cuscino flottante su due lati:
in una disposizione con cuscinetto flottante su due lati, la vite non è fissata in modo chiaro nella direzione assiale. Ciò significa che è possibile assorbire variazioni di lunghezza meccaniche o termiche senza sollecitare il cuscinetto, tuttavia la vite non è protetta dai movimenti. Questo va considerato in particolare quando si ha a che fare con applicazioni di posizionamento.

Vantaggi del cuscinetto flottante su due lati:
► Economico
► Costo della struttura ridotto
► Espansione dell'albero (ad es. dovuta alla temperatura) non critica nell'area del gioco

Svantaggi:
► Non fissato in modo chiaro nella direzione assiale
► Non adatto a carichi assiali variabili
► Solo se il gioco assiale non compromette il funzionamento


_________________________________________________________________________________________

Tipi 

Cuscinetto fisso (FB):

In base alla dimensione della filettatura, questa versione è fissata nella filettatura stessa o sul diametro esterno della vite. Per le viti multiprincipio, viene fissata sempre al diametro esterno.

► Nota: potete anche scegliere un supporto snodato per la vostra applicazione che utilizza la misura d1 per il fissaggio sul codolo lavorato.


Cuscinetto flottante (FL):
in base alle dimensioni della vite, un codolo deve essere tornito fino al valore d1. Di seguito sono riportate le dimensioni a cui ciò si applica. Il supporto flottante regge solo la vite. Questa versione non impedisce la deviazione della vite.


Versione cuscinetto a sfere (BB):
questo supporto snodato dovrebbe essere utilizzato sempre in caso di applicazioni altamente dinamiche, ad. es. in caso di utilizzo di un motore


_________________________________________________________________________________________

Istruzioni di progettazione per la lavorazione dell'estremità della vite:
 
Codice articolod1 mm                                                                                                                              
SLS-16x2-LL12
SLS-16x4-LL12
SLS-18x4-LL12
SLS-18x8P4-LL12
SLS-18x24-LL12
SLS-18x100-LL12
SLS-20x4-LL12
SLS-24x5-LL14
SLS-S16-LL12
SLS-S18-LL12
SLS-S20-LL12

► Nota sulla capacità massima di carico: può superare il carico massimo della madrevite
Dati tecnici

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH