Cambia lingua :
Nel campo della tecnologia medica e di laboratorio, la contaminazione deve essere esclusa per poter effettuare diagnosi affidabili. In questo sistema di riempimento completamente automatico per prodotti medici della bionanalytic GmbH, sono stati installati mandrini filettati trapezoidali con madreviti corrispondenti in vari punti. Sono inoltre presenti guide lineari in versione miniaturizzata. Tutti gli elementi della macchina sono privi di lubrificazione e non presentano praticamente emissioni di particelle, il che li rende ideali per l'uso in camere bianche.

Nel 2010, bioanalytic GmbH ha incaricato Ingenieurbüro Baumann di progettare e costruire un sistema di riempimento completamente automatizzato per la diagnostica in vitro (IVD). Il suo compito è quello di riempire con precisione i cosiddetti recipienti di reazione con reagenti diagnostici di laboratorio in volumi che vanno da pochi microlitri a circa 1,5 ml in condizioni di camera bianca. Nella fase di lavoro successiva, i recipienti di reazione vengono quindi sigillati in modo assolutamente ermeticamente e posizionati in supporti in polistirolo, che fungono anche da imballaggio primario. Queste unità prodotte fanno parte di kit di test diagnostici di laboratorio per l'analisi di cellule del sangue, liquidi articolari, liquido spinale e liquido cerebrospinale, nonché per l'analisi dello sperma. Tutti i test vengono utilizzati sia nei laboratori umani che veterinari.

► Senza lubrificazione e manutenzione
► Maggiore efficienza
► Maggiore durata utile grazie all'asimmetria
Resistente ai fluidi
► Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni grazie alla geometria dei denti arrotondata
► La durata utile può essere calcolata online
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h