Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

drylin® SLS supporto vite con cuscinetti a sfere in metallo

Descrizione prodotto
Supporti snodati per viti resistenti alla corrosione
dryspin® supporti snodati sinterizzati
 
Per le dimensioni di filettatura 6 – 24 mm, sono disponibili pratici blocchi supporto vite di comando. Opzioni per il montaggio con cuscinetti o cuscinetti a sfere (BB) con dinamica maggiore.  Tutti i blocchi supporto vite di comando, come gli anelli di bloccaggio delle viti adatti, vengono forniti in alluminio anodizzato duro.
 
► Esenti da lubrificazione e manutenzione
► Alloggiamento per supporto vite di comando
► Fori di montaggio per la vostra struttura
► Preparati per il collegamento di accessori come gli indicatori di posizione e i blocchi manuali
► Supporti snodati sinterizzati disponibili per viti a partire da un diametro di 6 mm
► Versioni per filettatura TR e DS
 
FL: cuscinetti fissi con anello di bloccaggio anodizzato con filettature destre e cuscinetti iglidur® esenti da lubrificazione
LL: cuscinetti flottanti con cuscinetti iglidur® esenti da lubrificazione
LH: filettature sinistre opzionali, solo TR10, TR2, TR10, e TR3
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
Perché ci sono versioni diverse?
 
La disposizione del cuscinetto deve soddisfare il principio di chiarezza. Inoltre, il cuscinetto deve garantire il controllo definito del flusso di forza. Se è così, il cuscinetto è considerato staticamente determinato. Ci sono varie opzioni di cuscinetto, come il cuscinetto flottante fisso e il cuscinetto flottante su due lati.
 
 
Cuscinetto flottante fisso:
il cuscinetto fisso posiziona in modo chiaro l'albero in una direzione assiale. Il cuscinetto fisso deve quindi assorbire sia le forze radiali che assiali e guidarle nella struttura circostante. In linea di principio ciò può essere svolto da un unico cuscinetto. Il cuscinetto flottante riduce gli errori di parallelismo al minimo e offre la capacità di espansione termica, ciò significa che il cavo non è sollecitato.
 
Vantaggi del cuscinetto flottante fisso
► Nessun gioco assiale
► Espansione dell'albero non critica (dovuta a  fattori quali la temperatura)
► Adatto per carichi assiali variabili
► Chiarezza delle forze applicate 
 
 
Cuscinetto flottante su due lati:
in un cuscinetto flottante su due lati, la vite non è fissata in modo chiaro nella direzione assiale. Ciò significa che senza sollecitare il cuscinetto, è possibile assorbire differenze di lunghezza meccaniche o termiche, ma la vite non è protetta dalle deviazioni. Questo va considerato in particolare quando si ha a che fare con applicazioni di posizionamento.
 
Vantaggi dei cuscinetti flottanti su due lati:
► Economici
► Costo della struttura ridotto
► Espansione dell'albero non critica (dovuta a  fattori quali la temperatura) nell'area del gioco
 
Svantaggi:
► Non fissati in modo chiaro nella direzione assiale
► Non adatti a carichi assiali variabili
► Solo se il gioco assiale non compromette il funzionamento
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
Versioni 
 
Versione cuscinetto fisso (FL)

In base alle dimensioni della filettatura, questa versione ha l'anello di bloccaggio fissato nella vite stessa o sul diametro esterno della vite. Per le viti multiprincipio, viene fissato sempre al diametro esterno.
 
► Nota: potete anche scegliere un supporto snodato per la vostra applicazione che utilizza la misura d1 per il fissaggio sul codolo lavorato ruotato.
 
 
Cuscinetto flottante (FL):
in base alle dimensioni della vite, un codolo lavorato deve essere ruotato fino al valore d1. Di seguito sono riportate le dimensioni a cui ciò si applica. Il supporto flottante regge solo la vite. Questa versione non impedisce la deviazione della vite.
 
 
Versione cuscinetto a sfere (BB):
questo supporto snodato dovrebbe essere utilizzato sempre in caso di applicazioni altamente dinamiche, p. es. in presenza di un motore
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
Suggerimento progettuale per la lavorazione dell'estremità della vite:
 
Codice articolod1 mm                                                                                                                              
SLS-16-LL12
SLS-16-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-20-LL12
SLS-24-LL14
SLS-S16-LL12
SLS-S18-LL12
SLS-S20-LL12

► Nota sulla capacità massima di carico: può superare il carico massimo della madrevite.
Dati tecnici

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h