Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Madrevite trapezoidale drylin®, flangiata, anti backlash, JFRM

  • Materiale: iglidur® J
  • Direzione filettatura: Filettatura destra
  • Tipo di filettatura: Filetti trapezoidali
  • Struttura: Standard
  • Madrevite cilindrica con flangia
  • Senza gioco
Descrizione prodotto
Madreviti senza gioco e a vibrazioni ridotte
 
Qual è in ogni caso il gioco assiale?
Il gioco assiale si può utilizzare per descrivere il movimento perso, la "corsa morta", sulla vite a causa della distanza tra la vite e la madrevite. Spesso anche il termine gioco vi è associato, ma il termine tecnico corretto è gioco assiale.  Maggiori informazioni sono disponibili qui: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
 
Quali sono le possibilità offerte dalla gamma di prodotti igus?
Per ridurre il gioco assiale indesiderato, oltre alla scelta corretta del materiale, anche il meccanismo di precarico rappresenta una misura efficace. Per le nostre filettature multiprincipio e trapezoidali dryspin® sono disponibili tre versioni con precarico: madrevite senza gioco, con gioco ridotto e AB.
 
Senza gioco:
► Per un gioco assiale minimo per tutta la durata
► Ottimo per posizionamento preciso e movimenti di avanzamento
 
Gioco ridotto:
► Garantire un costante precarico assiale e radiale
► Elevata uniformità del funzionamento
 
Madrevite AB:
► Precarico mediante misuratore di carico a molla
► Notevole riduzione delle oscillazioni e delle vibrazioni autoindotte
 
 
Informazioni importanti: per applicazioni con carichi elevati, alte temperature o ambienti molto inquinati, si dovrebbe utilizzare sempre una madrevite standard. Il motivo è che tutti e tre i principi vengono annullati da carichi troppo elevati. Per questa ragione i carichi assiali statici massimi vengono specificati separatamente per ogni modello di madrevite.
Dati tecnici
Accessori
Download

Altre soluzioni

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h